Alle AMPSEAL (1,3 mm) Crimpkontakte anzeigen
Unsere AMPSEAL Crimpkontakte sind gestanzte und geformte 1,3-mm-Buchsenkontakte. Diese Kontakte bestehen aus einer Kupferlegierung, sind entweder verzinnt (bis zu 8 Ampere) oder vergoldet (bis zu 17 Ampere) und nehmen 16 – 20 AWG (1,5 – 0,50 mm2)-Draht auf.