Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
AMPSEAL Crimpkontakte nehmen 16 bis 24 AWG oder 1,5 bis 0,20 mm² Kabel auf.
AMPSEAL ist eine Serie von Kontaktsystemen, die häufig für elektrische Anwendungen in industriellen, gewerblichen und Off-Road-Fahrzeugen.
Die AMPSEAL Kontakte bestehen aus einer Kupferlegierung und sind in einer verzinnten Version für einen maximalen Strom von 8 Ampere und in einer vergoldeten Version für einen maximalen Strom von 17 Ampere erhältlich. Die Kontakte sind dreifach gestrahlt, lanzettfrei gestanzt und geformt. Das trägt dazu bei, dass sich die Kontakte bei der Montage nicht verheddern oder beschädigt werden.
Diese Crimpkontakte sind mit einer Handzange leicht zu installieren, und die korrekte Vercrimpung kann visuell und mit einem Messwerkzeug überprüft werden.
In diesem Video erfahren Sie, wie die AMPSEAL 16 (1,3 mm) Kontakte gecrimpt werden. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Crimpen der Kontakte mit Crimpzangen.
F: Was ist ein AMPSEAL Steckverbinder?
A: AMPSEAL Steckverbinder bieten robuste Zuverlässigkeit und Schutz gegenüber Umwelteinflüssen. Sie sind als Kabelstecker und Steckleisten für die Leiterplattenmontage erhältlich und so konzipiert, dass sie den hohen Temperaturen unter der Motorhaube standhalten.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AMPSEAL Steckverbinder?
A: Lkw, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Wohnmobile, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder, Energieerzeugung.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU AMPSEAL STECKVERBINDERN
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.