Kompakte Hochleistungsverbindung
L-kodierte M12-Steckverbinder sind für die Panelmontage von Leiterplattenanwendungen als kompakte Lösung für Hochleistungsverbindungen in Automatisierungsgeräten ausgelegt. Sie liefern die vierfache Leistung von Standard-M12-Anschlüssen und benötigen bis zu 40 % weniger Platz als 7/8"-Steckverbinder, während sie gleichzeitig eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung gewährleisten.
January 25, 2019
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, hat sein M12-Anschlussportfolio um L-kodierte Leiterplatten-Steckverbinder für die Panelmontage erweitert, die eine kompakte Hochleistungslösung für Automatisierungsgeräte bieten.
„Unsere neuen Steckverbinder beanspruchen 40 Prozent weniger Platz als die 7/8-Zoll-Mini-Steckverbinder, die normalerweise für Hochleistungsverbindungen verwendet werden, und bieten so mehr Freiheit und Flexibilität bei der Entwicklung von Maschinen und Systemen“ so Ruud van den Brink, Product Manager bei TE, Industrial Communication Europe. Er weist außerdem darauf hin, dass L-kodierte M12-Leistungssteckverbinder, eine Erweiterung der aktuellen M12-IEC-Norm, von der PROFINET Nutzerorganisation PROFIBUS & PROFINET International als Standard für in PROFINET-Geräten eingesetzte 24-Volt-Stromversorgungs-systeme ausgewählt wurden.
Die neuen Steckverbinder verarbeiten Ströme bis zu 16 A pro Pin – der höchste Wert in der M12-Familie von TE – und bieten so eine zuverlässige und effiziente Energieverteilung. Sie verfügen über den Schutzgrad IP67, d. h., dass sie staubgeschützt sind und dem Eindringen von Wasser bis zu einer Tiefe von einem Meter 30 Minuten lang standhalten.
L-kodierte M12-Leiterplatten-Leistungssteckverbinder für die Panelmontage sind über das globale Vertriebsnetz von TE erhältlich, das Ihnen kurze Vorlaufzeiten und schnelle technische Unterstützung bietet.