Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der drahtlose Druckmessumformer der Serie M5600 aus unserer Microfused Reihe ist in einem Gehäuse aus Edelstahl und Polycarbonat gekapselt. Diese Serie eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, selbst bei schwierigen Medien wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Das medienberührende Material des Druckanschlusses besteht entweder aus Edelstahl 17-4 PH oder aus Edelstahl 316L. Der Messumformer weist eine herausragende Haltbarkeit auf, da keine O-Ringe, Schweißnähte oder organischen Stoffe den Druckmedien ausgesetzt werden. Der drahtloser Druckmessumformer M5600 ist witterungsbeständig und übertrifft die neuesten CE-Anforderungen für die Schwerindustrie. Dieser drahtlose Druckmessumformer richtet sich an OEM-Kunden für mittlere bis hohe Volumen. TE kann kurzfristig ein kundenspezifisches Design des M5600 gemäß bestimmter Volumen- und Anwendungsvorgaben bereitstellen. Weitere hier nicht aufgeführte Konfigurationen sind entweder verfügbar oder möglich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Vorteile

  • Digitaler 24-Bit-ADC-Ausgang, I²C-Protokoll
  • Drahtlose Bluetooth® 4.0-Verbindung
  • CE-konform mit einer Vielzahl an Druckanschlüssen
  • Kompakt und batteriebetrieben [CR2050 oder CR2032] 
  • Optionaler Edelstahl-Snubber
  • FCC-zertifiziert
  • Witterungsbeständig (nach IP66/IP67) 
  • Relativ, Abgedichtet, Gesamt
  • Gehäuse aus Edelstahl und Polycarbonat 
  • 10 V/m EMI-Schutz
  • Druckgenauigkeit ±0,25 %
  • Drücke bis zu einem Gesamtfehlerband von nur ±1,0 %
  • Genauigkeit des Temperaturausgangs ±3 °C
  • Temperaturkompensation von -10 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperatur von -20 °C bis +85 °C
  • Kompatibel mit iOS, Android™ und Windows® XP/7+
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Industrielle Prozesssteuerung und
  • Überwachung
  • Fortgeschrittene HLK-Systeme
  • Kälteanlagen
  • Automobil-Prüfstände
  • Off-Road-Fahrzeuge
  • Pumpen und Kompressoren
  • Hydraulik-/Pneumatiksysteme
  • Ausrüstung für die Landwirtschaft
  • Energieerzeugung und -management
  • Pool-/Spa-Pumpenüberwachung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drahtloser Druckmessumformer, Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kein Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3, 2,7

Signalmerkmale

  • Frequenzband (MHz) 2400

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH, 316L, 316 SS

Abmessungen

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben)  24 mm [ 0,944 in ]

  • Produkthöhe  48.26 mm [ 1.9 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 10, 20, 68.94, 200, 345, 350, 500, 689, 700, 1000

  • Druck (psi) 200, 300, 1000, 3000, 5000, 7000, 7252, 10000, 15000

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 60, -20 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -4 – 140, -4 – 185

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 60, -20 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -4 – 140, -4 – 185

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Bluetooth

  • Prüfdruckbereich  2X-Einstufung, 3X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Industriestandards

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  keine

Weitere

  • Sensor-Optionen  IP67-Schutz, Klebeetikett

  • Port-Anschluss  1/4-19 BSPP, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 7/16 20 UNF-Buchse SAE J513 Gerades Gewinde, G1/4 DIN 3852 Form-E-Dichtung DIN3869-14 NBR, G3/8 JIS B2351, Kabel 2 m, M10x1 mm ISO 6149-2, M12x1.5mm ISO6149-2

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0063

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen

Benutzeranleitungen

Customer Manual