Unsere Füllstandschalter sind robuste und zuverlässige Lösungen für die Überwachung von Flüssigkeitsständen in der Industrie. Sie sind in mehreren Konfigurationen erhältlich, einschließlich vertikaler Montage und seitlicher Montage mit einem Winkel von bis zu 90°.

Füllstandschalter
Unsere Füllstandssensoren und Füllstandschalter mit zuverlässigem Reedschalter sind in zahlreichen Standard- und kundenspezifischen Konfigurationen verfügbar. Die Ein-Punkt-Füllstandschalter können so konfiguriert werden, dass das Schaltelement beim Abfallen des Füllstands „geschlossen“ oder „geöffnet“ wird. Die Schalterausrichtung kann je nach ausgewählter Konfiguration horizontal oder vertikal sein (von oben oder unten steckbar). All unsere Gehäuse weisen die Mindestschutzklasse IP-65 auf, und die Füllstandschalter sind sowohl mit externer als auch interner Befestigung erhältlich.
Produkteigenschaften
- Verschiedene UL- und WRAS-konforme Füllstandschalter sind mit unterschiedlichsten Anschlüssen und Optionen verfügbar
- Seitlich steckbare Schalter können für die Push-Fit-Installation oder mit Gewinde, mit Kabel oder angespritztem Steckverbinder und bei seitlicher Befestigung sogar für vertikale Schwimmerbewegung konfiguriert werden.
- Vertikale Montage ist in einer Vielzahl von Materialien und für die externe oder interne Befestigung verfügbar
- Schalter in einer Vielzahl von siedewasser- und kraftstoffbeständigen Kunststoffen verfügbar
- Schalter können mit bis zu drei Schwimmern konfiguriert werden, die bis zu einem Meter lang sind
- Ausführungen mit Analogausgang sind auch verfügbar
Werkstoffe
Zu den Materialien, die in unseren Füllstandssensoren verwendet werden, gehören:
- Glasgefüllte Polymere wie PPS
- Polypropylen
- Nylon
- Edelstahl
- Aluminium
Nitril und EPDM sind Standard bei Silikon-Dichtungsmaterialien (Fluorkautschuk ist ebenfalls erhältlich)

Warum soll ich einen Füllstandssensor verwenden, der auf einem Reedschalter oder magnetischem Schwimmer basiert?
Im Folgenden sind die wichtigsten Vorteile der Verwendung eines Reedschalters/magnetischen Schwimmer-Füllstandssensors aufgeführt:
- Ein magnetischer Reedschalter ist ein kostengünstiger Ansatz, um die Anforderungen von Füllstandssensoren zu erfüllen
- Er benötigt keine Stromquelle, um den Schaltvorgang zu ermöglichen, der nur durch die Wechselwirkung eines Permanentmagneten im beweglichen Element (Schwimmer) mit dem Reedschalter ausgelöst wird.
- Der hohe Isolationswert von Reedschaltern bedeutet, dass die „abgeschaltete” Stromaufnahme niedriger ist als die, die mit einem elektronischen Festkörpergerät erzielt werden kann. Dies kann zum Beispiel bei batteriebetriebenen Anwendungen besonders nützlich sein
- Die Verwendung eines Schwimmers als Sensormedium bedeutet, dass Änderungen der Flüssigkeitseigenschaften wie Isolationsfestigkeit, Viskosität, Flüssigkeitskonzentration usw. einen minimalen Einfluss auf den Sensorbetrieb haben
- Bei dynamischen Anwendungen können durch die natürliche Hysterese des Reedschalters die Auswirkungen von Flüssigkeitsturbulenzen minimiert werden
- Aufgrund der hohen potentiellen Betriebstemperatur des Reedschalters können kundenspezifische Füllstandssensoren mit weit höheren Temperaturfähigkeiten hergestellt werden als für die Festkörperelektronik
- Da es sich bei dem Reedschalter um ein passives Gerät handelt, ist keine EMV-Prüfung erforderlich. Dadurch lassen sich Durchlaufzeiten und Kosten in der Produktentwicklung reduzieren.
Unsere Füllstandschalter verwenden die Reed-Schalter-Technologie, die eine lange Lebensdauer von mehr als 10 Mio. Zyklen, eine hohe elektrische Belastbarkeit, einen geringen Kontaktwiderstand und UL-Zulassungen bietet. Unsere Füllstandschalter werden in einer Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen Optionen angeboten.
Ausgewählte Anwendungen
Anwendungsbereich | Leistungsmerkmale | Vorteil |
---|---|---|
Stand von Wasser-/Chemikalienbehältern in der Landwirtschaft |
Verschiedene Ausgänge verfügbar. Wird verwendet, um andere Ein- oder Ausgänge des Systems zu steuern |
Einfache Ein-/Ausschaltsteuerung minimiert Bedarf an zusätzlicher Elektronik und Hardware |
Kraftstoffstand | Einfache Montage mit einfachen Montagekomponenten mit Standardgewindegrößen |
Ermöglicht eine schnelle und sichere Montage des Sensors |
Gehäuse sind in den Materialien Polypropylen, Nylon und PPS erhältlich | Kompatibel mit Wasser, Heizölen, Anwendungen mit höheren Temperaturen und korrosiven Anwendungen | |
Automatische Autowaschanlagen | Messung von hohem oder niedrigem Füllstand | Minimiert den Arbeitsaufwand des zentralen Steuerungssystems |
Interne oder externe Anpassung zur Steuerung der Montage des Sensors |
Bietet flexible Montagekonfigurationen zur Anpassung an eine Vielzahl von Tanks und Systemen |
|
Kühlsysteme | Reedschalter-Sensoren und Schalter basierend auf der Magnetposition |
Bewährte Schaltertechnik mit langjährigem Anwendungseinsatz |
Der Sensor ist im System versiegelt |
Bietet eine zuverlässige Abdichtung und minimiert die Wahrscheinlichkeit von Leckagen |
|
Schaumsysteme | Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +105 °C |
Geeignet für den Betrieb in rauen Umgebungen, auch im Freien |
Gewinde und Längen für die Montage im System sind sowohl in metrischen als auch in englischen Größen erhältlich |
Kompatibel mit einer Reihe von Flüssigkeitssystemen auf der ganzen Welt | |
Teppichreiniger / Bodenwäschermaschinen | Geeignet für raue Umgebungen, in denen Stöße oder starke Schwingungen auftreten können | Zuverlässige Sensorfunktionen über die gesamte Lebensdauer des Geräts |
Kann mit Standard-Netzspannungen betrieben werden |
Benötigt keine Transformatoren oder andere Elektronik, um zu funktionieren |
Häufig gestellte Fragen zu Füllstandschaltern und Füllstandsensoren
F: Welche Montagekonfigurationen sind verfügbar?
A: Es sind Konfigurationen für die obere und untere Befestigung sowie für die horizontale oder seitliche Befestigung erhältlich. Versionen zur internen und externen Befestigung sind ebenfalls erhältlich.
F: Was ist der typische Bereich der Betriebstemperatur?
A: Der typische Bereich der Betriebstemperatur liegt zwischen –30 °C und +130 °C, kann aber je nach Produkttyp und Material variieren.
F: Welche Arten von Ausgangsoptionen sind verfügbar?
A: Die Ausgangstypen reichen sowohl in Varianten mit einpoligem Einschalter (SPST) als auch in Varianten mit einpoligem Umschalter (SPDT) von „normal offen” bis „normal geschlossen”.
F: Welche Arten von Flüssigkeiten sind mit diesen Schaltern kompatibel?
A: Die Schalter können in einer Vielzahl von Flüssigkeiten verwendet werden, einschließlich Trinkwasser, Abwasser, Kühlmittel, Kraftstofftanks, Harnstofftanks und Hydrauliksystemen.
F: Was ist die maximal zulässige Schaltspannung?
A: In der Regel unterstützen die Schalter 250 VAC oder 200 VDC, dies variiert jedoch je nach Modellnummer.
F: Welche Art von Schalttechnologie wird in diesen Schaltern verwendet?
A: Die Füllstandsschalter von TE verwenden die Reedschaltertechnologie, bei der es sich um einen elektrischen Schalter handelt, der durch ein Magnetfeld ausgelöst wird. Die Reedschalter-Technologie hat sich seit vielen Jahren bewährt.