宇宙コネクティビティ ソリューション

ホワイトペーパー

宇宙用途向けのインターコネクションを選択する際に留意すべき 7 つの要素と、TE のソリューションがそれらに適合している様子をご覧ください。

ホワイトペーパーをダウンロード

ミッションが重要であれば、部品も重要

宇宙は過酷です。そして、このフロンティアをあえて探求する人は、細部に妥協することはできません。だからこそ、TE Connectivity (TE) のコンポーネントは、厳格に設計され、厳しい試験を受け、代表的な宇宙機関の認定を取得しており、宇宙における新たな種類のバスやペイロードのニーズに確実にお応えします。   

 

TE Connectivity には、エクスプローラー 1 号の時代から受け継がれてきたミッションクリティカルなコンポーネントがあります。このイノベーションは、SpaceVPX、European Space Components Coordination (ESCC)、NASA の仕様と規格、そして最新の宇宙ミッションを実現する軍用規格準拠の製品の開発によって、現在も継続しています。衛星や発射台から月着陸船や惑星探査車、宇宙ステーションや防衛の用途まで、TE の専門家は、考えうる最も厳しい納期、課題、環境に確実に耐えられる設計を実現します。

TE の製品は、あらゆる用途において非常に厳しい宇宙設計の課題に対応できるように設計されています

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      ごく初期の衛星ミッションから世界をつなぐミッションまで、TE のイノベーションがそれらをどのように実現しているかをご覧ください。

      ごく初期の衛星ミッションから世界をつなぐミッションまで、TE のイノベーションがそれらをどのように実現しているかをご覧ください。

      フル サポートのエンドツーエンド宇宙ソリューション

      宇宙に到達するには、適切なチームが必要です。概念設計から軌道投入まで、TE の広範な製品ラインナップとエンジニア、設計者、研究者からなる専門チームは、お客様の新しいミッションにいつでも対応できます。

       

      幅広い製品を活用することで、性能、コスト、市場投入までの時間の最適なバランスを見出します。卓越したエンジニアリングを追求する当社の下で生み出された宇宙環境向けコンポーネントおよびソリューションは、激しい振動、ガス放出、静電放電、錫ウィスカの軽減、極端な温度、放射線、サイズ・重量・電力 (SWaP) の要件に適合します。

      インターコネクションと光ファイバ、ワイヤ / ケーブル、ハーネス材料とデバイス、高性能リレーとコンタクタなど、ミッションクリティカルなコンポーネントのラインナップをご覧ください。これらはすべて、次の宇宙用途に合わせて設計されています。

      お客様独自の宇宙プロジェクトとともに、宇宙産業は、常に拡大と進化を続けています。最新の技術、トレンド、飛躍的な進歩に後れずについていきましょう。TE エンジニアと業界のソート リーダーが、ポッドキャスト、ウェビナー、ホワイトペーパーなどを通じて専門家の見解をお届けします。

      タッチ スクリーン インタフェースを使用してサポートに連絡する男性。
      次回の宇宙プロジェクト立ち上げに適したコネクティビティ ソリューションをお求めください。