線形および平面システム用の革新的な技術
消費者向けパッケージ商品におけるマス カスタマイゼーションとパーソナライゼーションに対する需要の高まりにより、より高速で小型かつ柔軟なコンベヤが求められています。TE の信頼性の高いスマート コンベヤ ソリューションの詳細をご覧ください。
自動化ソリューションは、自動車やパッケージングから繊維まで、多くの産業部門ですでに標準となっています。 サーボ技術によって制御された自動生産工場は生産性とコスト効率を高めることができます。今後の進歩のためには、さらに高速で正確なフィードバックと制御プロセスが不可欠であり、これはサーボ モータとサーボ ドライブの相互作用があって、初めて可能となります。スマート コンベヤは、精密な動きと高度な技術を使用して、生産現場のオペレーションを強化および改善し、多くの用途や業界で選択肢を増やしています。TE では、コンパクトな設計、柔軟性、信頼性を兼ね備え、非常に優れた結果をもたらすサーボ技術により、お客様の進化する要件への対応を支援します。TE が提供する大量生産型コネクタおよびセンサは、長年にわたって、工場のデジタル化や自動化に向けて、コネクティビティや通信の向上、刺激的な革新をサポートしてきました。お客様とその顧客に可能な限り最高のサポートを提供するため、当社は次世代技術を採用して将来を見据えた製品を開発しています。そして、お客様と協力して、サーボ技術の信頼性、効率、費用対効果をさらに向上させます。当社は、用途設計の際の自由度を最大限に引き出す、信頼性と耐久性に優れたコネクタで、お客様の成功のために全力を尽くします。
コネクティビティおよびコンポーネント ソリューション
TE は、最も過酷な製造環境にも対応するモーション システムやスマート コンベヤ向けに、基板対基板コネクタ、パワー コネクタ、リレー、ブレーキ抵抗器など、小型化、高速化、高性能化、および安全性を高めたコネクティビティ ソリューションおよびコンポーネントを提供しています。
スマート コンベヤの分解


丸型コネクタ
モータ用途向けに特別設計されたコネクタの幅広い製品ラインナップ。

PCB ターミナル ブロック
優れた信号および電力接続をサポートします。

PCB コネクタ
基板対基板接続および電線対基板接続のための信頼性の高いコネクティビティと高い端子密度。

パワー ターミナル ブロック
高品質で取り付けが簡単なターミナル ブロック。

EMC/EMI フィルタ
単相および三相の EMC/EMI フィルタを幅広くご用意しています。

キャビネット押しボタン、緊急停止
過酷な環境に対応する頑丈な押しボタン。

ブレーキ抵抗器
過酷な環境条件と高い電力要件に対応するブレーキ抵抗器。

高精度抵抗器とパワー レジスタ
高精度な電子機器に加えて、基板回路制御と安全停止の実現に貢献します。

スイッチ
過度の衝撃、振動、高温低温、高度に耐えるよう設計されている、信頼性に優れた高性能のソリューションです。