サーボ ドライブに対応した、フレキシブルなソリューション
サーボ ドライブ ソリューションにおける TE の革新的で堅牢な技術が、お客様からの要件の高まりにいかに応えることができるかをご紹介します。
サーボ技術は自動生産の生産性とコスト効率を高めます。 今後の発展のためには、さらに高速でより正確なフィードバックと制御プロセスが不可欠であり、これはサーボ モータとサーボ ドライブの相互作用があって、初めて可能となります。標準設計と分散設計で使用できるサーボ ドライブは、制御システムからコマンド信号を受信し、その信号を増幅してサーボ モータに電流を流すことでモーションを起こします。
IP 定格の高いサーボ ドライブをサーボ モータの近くに配置した分散構成の需要が高まっています。これにより、コンポーネントのコスト、パネル サイズ、床面積が削減され、施工が簡単になります。そのため、モジュール型装置ソリューションや、小型化を可能にするコンパクトで堅牢なコネクタの需要が高まっています。
サーボ ドライブの分解


主電源、DC バス、モータ コネクタ
限られたスペースでの電力接続に特化して設計されています。

I/O、信号、および通信コネクタ
堅牢な標準データ コネクティビティをサポートします。

ブレーキ抵抗器
過酷な環境条件と高い電力要件に対応するように設計されています。

リレー
低負荷から高電流スイッチングまで、さまざまな問題解決手段。

PCB コネクタ
基板対基板接続および電線対基板接続のための信頼性の高いコネクティビティと高い端子密度。

ラベルおよび配線識別
過酷な条件に対応する耐久性に優れたラベル ソリューション。

高精度抵抗器とパワー レジスタ
高精度な電子機器に加えて、基板回路制御と安全停止の実現に貢献します。

スイッチ
過度の衝撃、振動、高温低温、高度に耐えるよう設計されている、信頼性に優れた高性能のソリューションです。

EMC/EMI チョーク
ナノ結晶コアおよびフェライト コアのオプションを備えた電流補償チョーク。標準化されたソリューションおよびお客様固有のソリューションと全面的なエンジニアリング サポートを提供します。
分散型サーボ ドライブ
ヘビー デューティー コネクタ
過酷な状況下で電力、データ、信号を伝送するように設計されています。

丸型ハイブリッド コネクタ
過酷な条件下で信頼性の高い性能を発揮します。

通信および I/O コネクタ
堅牢で信頼性の高いデータ コネクティビティの実現を支援します。