MIL-DTL-38999 ミリタリ仕様コネクタで振動、衝撃、湿気から保護する
D38999 は、防衛および航空宇宙の分野に広く普及している一般的なサブミニチュア丸型コネクタです。3 種類の結合方式、9 種類のシェル サイズ、さまざまな端子配置が用意されており、お客様のニーズに最適なタイプをお選びいただけます。さらに、シェルの材質が増え、オリジナル バージョンのアルミニウムに加えてステンレス鋼シェルと複合材シェルを選択できるようになりました。シェルに適用できる仕上げの種類も豊富です。
ミルスペックコネクタは、ミリタリ規格に準拠して作られており、過酷な環境に耐えるよう設計されています。 ミリタリ仕様では、MIL-DTL-38999 円筒形コネクタのような具体的な用途や環境が規定されています。ミルスペックはすべて 1 つの傘下に収容されるため、ユーザは、温度、湿度、衝撃と振動、塩水噴霧のような腐食性化学物質への曝露を考慮して、そのコネクタがさらされる環境を見極める必要があります。ボックスやケーブルの接続と取り外しのしやすさも考慮に入れます。ミルスペックコネクタは、自動車、モバイル機器、航空宇宙、石油ガスなどの分野の過酷な環境で使用されています。
MIL-DTL-38999 コネクタ
製品概要
38999 仕様では、振動、衝撃、湿気から保護する目的で嵌合する一群のシェルが規定されています。コネクタ内のインサートには、さまざまな構成で端子を配置できます。MIL-DTL-38999 コネクタは、車両、船舶、飛行機、ハンドヘルド機器などの幅広い分野でケーブル同士の接続またはケーブルと電子機器ボックスの接続に使用されています。また、トランスポーテーション市場や堅牢機器市場のようなミリタリ以外の多くの過酷な用途にも使用されています。



MIL-DTL-38999 コネクタ
-
MIL-DTL-38999 シリーズ I コネクタ
防衛規格認可済みのこれらのコネクタは、最大 128 本のデータ接続が可能な高密度レイアウトと定格 23 A のパワー端子を特徴とします。
-
MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ
防衛産業や航空宇宙分野の過酷な環境で使用するためのスタンダード丸型コネクタです。最大 187 本のデータ接続が可能な高密度レイアウトと最大定格 23 A のパワー端子を特徴とします。
-
MIL-DTL-38999 シリーズ IV コネクタ
90° 回転させるだけで嵌合/嵌合解除が可能なブリーチ結合機構を使用しています。




MIL-DTL-38999 シリーズ III スタイル コネクタ
-
MIL-DTL-38999 シリーズ III スタイル コネクタ
38999 シリーズ III コネクタが広く普及したことから、その基本設計は数多くの異なる構成、たとえば電力、光ファイバ、フィルタ処理、高速ネットワーキング、商用インタフェース、プリント基板インタフェース、高端子密度などのコネクタに取り入れられています。その結果、38999 スタイル コネクタは卓越した汎用性と柔軟性を獲得しました。



MIL-DTL-38999 ハーメチック コネクタ
-
DEUTSCH MIL-DTL-38999 ハーメチック シリーズ
信頼性の高い気密接続は、TE Connectivity (TE) の DEUTSCH ハーメチック コネクタにお任せください。潜水艦から衛星や航空機、海洋探査・生産に至るまで、さまざまな用途に対応する DEUTSCH ハーメチック コネクタは、過酷な使用環境向けの優れた選択肢です。
-
ハーメチック MIL-DTL-83723 シリーズ コネクタ
TE の幅広い MIL-DTL-83723 スタンダード ハーメチック コネクタ (ねじ式嵌合およびバヨネット結合) は、はんだカップ、アイレット、PC テール、溶接タブ、クリンプ結線などのハーメチック結線スタイルで優れた性能を発揮します。
-
ハーメチック MIL-DTL-26482 スタンダード コネクタ
MIL-DTL-26482 スタンダード シリーズ I および II ハーメチック コネクタは、他の障害許容性を備えたコネクタが機能できない環境においても優れた性能を発揮します。