Branchen
Bildgebung
TE ist der führende Anbieter von Kabel-, Steckverbinder- und Kabelsatztechnologien, die die Branchenanforderungen für die medizinische Diagnosebildgebung in Bezug auf Ergonomie, Zuverlässigkeit und Preis erfüllen.
TE bringt außerdem seine ganze Expertise bei Feindraht- und Feinrasteranschlüssen ein, um Ihre Mikrominiatur-Koaxial-Kabeloptionen bedienen zu können. TE ist der führende Anbieter ergonomischer, kostengünstiger und integrierter Technologielösungen für die medizinische Bildgebung – von Systemen mit Fahrgestell bis hin zu tragbaren Point of Care.
COMFORT+-Standard-Ultraschall-Teilsätze
Das COMFORT+-Kabel ist eine Plattform, die die Kernanforderungen an Ultraschall-Tastköpfe erfüllt, sowie ein hoch automatisierter Teilsatz, der Modularität und eine schnelle Markteinführung ermöglicht. COMFORT+-Kabel bieten mehr Flexibilität und Ergonomie sowie ein bewährtes Kabeldesign.


TC-ZIF-Steckverbinder
Der TC-ZIF ist ein hochdichter ZIF-Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit 260 Stiften. Seine bewährte Zuverlässigkeit ermöglicht 20.000 Steckzyklen. Zudem eignet er sich aufgrund seiner kompakten Größe ideal für mobile Ultraschallgeräte.

MP456P I/O-Steckverbinder für die diagnostische Bildgebung
-
Klicken Sie hier, um das MP456P-Datenblatt herunterzuladen
Der Steckverbinder MP456P von TE ist ein hochdichter Interposer-Steckverbinder für den Einsatz in modernen Bildgebungssystemen. Mit 20.000 Steckzyklen erfüllt der MP456P den Industriestandard und eignet sich für High-End-Geräte mit Fahrgestell.

COMFORT EX-Kabel
Das COMFORT EX-Kabel ist noch ergonomischer als das COMFORT-Kabel. Durch den Einsatz der neuesten leitfähigen Materialien ist das COMFORT EX-Koax-Kabel mit seinem kleineren Durchmesser flexibler und leichter, ohne die Bildgebungsleistung zu beeinträchtigen.
LIF-Steckverbinder
Hochdichter, flacher Tabletsteckverbinder für Ultraschallsysteme.
Digitaler Ultraschall
Digitale Tastköpfe der nächsten Generation, bei denen kein Kabel mehr die Leistung und die Ergonomie beeinträchtigt. Diese Innovation ermöglicht:
- Tastköpfe mit neuen Formfaktoren
- Höhere Auflösung
- Leichtere Handhabung
TE unterstützt den umwälzenden Übergang zu digitalen Ultraschall-Tastköpfen mit Hybridkabeln für hohe Bandbreite, Hybridsteckverbindern für viele Steckzyklen und Wärmemanagement. Zudem bringen wir unsere Kenntnisse über Feindraht- und Feinrasteranschlüsse ein, um die Mikrominiatur-Koaxial-Kabeloptionen bedienen zu können.

Kernkompetenzen
- Kundenspezifisches Steckverbinderdesign
- Kundenspezifische Leiterplatte/Leiterplattenbaugruppe
- Vollständige Messsonde
Vorteile
- Anwendungstechnik
- Steckverbinder und Kabel mit hoher Dichte
- FDA-registrierte Einrichtungen
- Kosteneffektive integrierte Lösungen
- Interne Prüfungen auf Biegefestigkeit für Langlebigkeit