F: Was ist ein Widerstand für die Chassis-Montage?

A: Ein Widerstand für die Chassis-Montage ist ein drahtgewickelter Widerstand, der in ein durchgedrücktes Gehäuse mit Aluminium-Chassis-Befestigung gegossen wird, das Wärmeverlust und Kühlung begünstigt. Das Design maximiert die Impulsbehandlung und bietet eine herausragende Wärmeleitung. Widerstände für die Chassis-Montage können an Kühlkörpern befestigt werden, um Wärme abzuleiten, sodass höhere Leistung eingesetzt werden kann, da die erzeugte Wärme sehr schnell abgeführt wird.

 

F: Aus welchem Material wird ein Widerstand für die Chassis-Montage hergestellt?

A. Ein Widerstand für die Chassis-Montage wird unter Einsatz der Drahtwickeltechnologie in einem großen Keramikkern gefertigt, der in ein durchgedrücktes Gehäuse mit Aluminium-Chassis-Befestigung gegossen wird. Das drahtgewickelte Design maximiert die Impulsbehandlung, und das Aluminiumgehäuse bietet eine herausragende Wärmeleitung.