Branchen
Der fünfte Netzwerkstandard
Eine intelligentere, schnellere und dichtere Bereitstellung mit den intelligenten Lösungen von TE Connectivity – Chancen und Herausforderungen
Die 5G-Zukunft ermöglichen
Irgendwann wird es möglich sein, Intelligenz direkt in Infrastrukturen zu integrieren. Es wird selbststeuernde Autos und selbstreinigende Häuser geben, die Landwirtschaft wird nachhaltig sein, und Stromnetze werden automatisch auf Veränderungen beim Energiebedarf reagieren. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass wir in einer intelligenteren, vernetzteren Welt leben werden.
TE Connectivity (TE) arbeitet bereits heute an dieser künftigen Realität. Es handelt sich dabei um ein ambitioniertes Vorhaben, das Geräte erforderlich macht, die in einer wesentlich höheren Bandbreite mit deutlich höheren Geschwindigkeiten betrieben werden können. Diese Geräte müssen aber nicht nur schneller und besser anpassbar, sondern auch kleiner, leichter, kostengünstiger und in sehr großer Anzahl vorhanden sein. Unserer Einschätzung nach wird es Milliarden vernetzter Geräte mit über einer Billion eingebauter Sensoren geben. Das wird großartig sein und alles verändern. 5G ist jedoch nicht bloß Zukunftsmusik: Wir sind bereits dabei, Geräte zu entwickeln und zu fertigen, die die höhere Geschwindigkeit, Kapazität und Bandbreite von 5G-Netzwerken unterstützen.
Video:
Konnektivität der Zukunft
Ausgewählte
Whitepaper

Der fünfte Netzwerkstandard – Whitepaper
Wir untersuchen die technischen Herausforderungen bei der Bereitstellung von 5G-Netzwerken und decken zentrale Fragen der Konstrukteure ab, darunter den Übergang von Radio-Remote-Einheiten auf aktive Antennensysteme, die Designherausforderungen von 5G-Radioeinheiten und die Rolle von Glasfaser- und Cloudlösungen.
Die fünfte Generation mobiler Netzwerke (5G) steht kurz davor, eine komplett vernetzte Welt zu ermöglichen. Schnell wachsende Videoanwendungen in 4K/8K-Ultra-HD und die stetig zunehmende Nutzung von AR- und VR-Anwendungen erfordern 5G als Ergänzung zur Kapazität von 4G-Netzwerken. 5G-Technologien können das volle Potenzial von mobiler Technologie, von Big Data, des Internets der Dinge und von Cloud Computing integrieren und ermöglichen, indem sie den digitalen Wandel in verschiedenen Sektoren, z. B. Gesundheitswesen, intelligente Fahrzeuge, intelligentes Zuhause, industrielle Automatisierung, unterstützen.
AUSGEWÄHLTE PRODUKTE NACH ANWENDUNGEN
BENÖTIGEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
Klicken Sie auf die aufgeführten Broschüren, um unsere Rolle in der 5G-Revolution besser zu verstehen.
Das 5G-Ökosystem

5G-Produktlösungen Durchsuchen
Die neuen ERFV-Koax-Stecker von TE Connectivity sind mit Blick auf 5G konzipiert. Diese HF-Produkte ermöglichen aufgrund ihrer einteiligen Druckbauweise Leiterplatte-auf-Leiterplatte- und Leiterplatte-auf-Filter-Anwendungen zu einem geringeren Preis. Sie bieten bewährte Zuverlässigkeit bei hervorragender Fehlsteckungstoleranz, Einfügungs- und Rückflussdämpfung.
Datenblätter für Standard-Antennenlösungen
Durchsuchen Sie unsere Datenblätter nach Spezifikationen zu unserem GNSS-Antennenportfolio
- GNSS-Antennen – 1.560–1.602 MHz
- GNSS/WiFi-Band-Antennen – 1.559–1.606, 2.400–2.500 und 5.150–5.875 MHz
- GNSS-Band-Antennen – 1.559–1.606 MHz
- GNSS-Band-Antennen – 1.559-1.606 MHz
- Aktive GNSS-Band-Antennen, Kabeltyp – 1.559-1.606 MHz
- GNSS-Antennen, Chip-Typ – 1.570–1.615 MHz
- GPS/WiFi-Band-Antennen – 1.570–1.580, 2.400–2.500 MHz
- GNSS-Antennen L1/L2 gestockte passive Hochpräzisions-Patch-Antennen, Stifttyp – 2195766-1
- GNSS-Antennen L1/L2 gestockte passive Hochpräzisions-Patch-Antennen, Stifttyp – 2195767-1
- Band-GPS-Aktivantenne, Kabeltyp – 1.575 MHz