Hochgeschwindigkeits-Anreihverbinder
Unser STRADA Mesa Mezzanin Steckverbinder ist ein Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Anreihverbinder für die effiziente Ausnutzung von Leiterplattenplatz. Das STRADA Mesa-Produktdesign ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsdurchsatz von +15 Gbit/s. Das Design bietet außerdem drei Stift- und Buchse-Signalkontaktanordnungen – hochgeschwindigkeits-differenziell, hochverdichtet-einendig und HF/koaxial – für verschiedene Anwendungsanforderungen.
Produkteigenschaften
STRADA Mesa Steckverbinder
- Datenraten von bis zu 15 Gbit/s und mehr
- Impedanz 100 Ohm
- Konfigurationsoptionen einendig, differenziell und Strom
- Optionale Kontakte für Leistungssteckverbinder für 48-V-Anwendungen nach UL 1950
- Nennstrom 14 Ampere
- Optionales Führungssystem für blindes Stecken
- Stapelhöhen von 8 bis 42 mm in 1-mm-Abständen
- Press-Fit-Leiterplattenmontage („Eye-of-the-Needle“)
- Offener Raum für Luftstrom durch den Steckverbinder
- Drei Gehäusegrößen (Breiten): Standard: 40, 80 und 120 Paare, Halb: 24, 48 und 88 Paare Strom: 6 bis 12 Kontakte
Der STRADA Mesa Steckverbinder ist erhältlich in acht Paaren pro Spalte und in den Größen 1, 2 und 3, sodass sich bei voller Bestückung mit Differenzialpaaren 40, 80 bzw. 120 Paare ergeben. Das Produktdesign mit trennbarer Stift- und Buchse-Schnittstelle und Press-Fit-Leiterplattenmontage bietet ideale Voraussetzungen für das gleichzeitige Verbinden mehrerer Steckverbinder. Zu den weiteren Merkmalen zählen ein wahlweise offener Raum für Luftstrom durch den Steckverbinder sowie optionale Führungssysteme für das Blindstecken. Stapelhöhen sind von 8 mm bis 42 mm in 1-mm-Abständen möglich – das macht den Steckverbinder ideal für Hochgeschwindigkeits-Differenzialarchitekturen mit Leiterplatten in Mezzaninanordnung. Das Produkt löst Stromprobleme beim Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Anreihen durch integrierte Kontakte für Leistungssteckverbinder mit einer Leitfähigkeit von je 14 Ampere.
Ausgewählte Anwendungen
STRADA Mesa Steckverbinder
- Server
- Switching und Router
- Speicher
- Optischer Transport
- Industrielle Anwendungen

Schlitze in seitlichen Distanzstücken ermöglichen Luftstrom durch den Steckverbinder