TRENDS IN DER MINIATURISIERUNG

Webinar

Trends in der Miniaturisierung von Automobil-Steckverbindern

Webinar-Übersicht

Die Innovations-Roadmap der Automobilindustrie wird oft mit dem Akronym ACES charakterisiert, was für Automated, Connected, Electrified und Smart (automatisiert, vernetzt, elektrifiziert und intelligent) steht. Jeder dieser Innovationsbereiche führt zu einer steigenden Anzahl von elektronischen Komponenten im Fahrzeug. Gleichzeitig stehen die Automobilhersteller unter dem Druck, Gewicht einzusparen und CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Miniaturisierung von Bauteilen ist daher ein Schlüsselfaktor für Innovationen in der Automobilindustrie, insbesondere in Bezug auf die Steckverbindertechnologie, die elektrische Energie, Signale und Daten zu diesen neuen elektronischen Geräten transportiert. Die Herausforderung besteht darin, neben der Reduzierung des Platzbedarfs für den Steckverbinder und des Bauraums auch noch die notwendige Robustheit für die raue Automobilumgebung zu erreichen.

DAS WEBINAR ANSEHEN
DAS WEBINAR ANSEHEN

Ausgewählte Dokumente

Ausgewählte Miniatur-Automobil-Steckverbinder

KISSLING, LEAVYSEAL, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.