Um herauszufinden, wie wir ein Auto schneller machen können, sind Daten von entscheidender Bedeutung. Je fundierter der Einblick in die Leistung und das Fahrverhalten eines Autos, desto besser schaffen wir es, ein Fahrzeug schneller zu machen. Das ganze Fahrzeug liefert ähnlich wie das Nervensystem im menschlichen Körper Daten und wie der Mensch muss auch das Fahrzeug zuverlässig und optimal funktionieren, um Spitzenleistungen zeigen zu können. Die Steckverbinder, Draht & Kabel sowie Warmschrumpfprodukte von TE Connectivity wurden in den letzten 20 Jahren stetig verfeinert, damit sie trotz ihres geringen Gewichts an den entscheidenden Stellen die Zuverlässigkeit bieten, auf die Rennsportteams angewiesen sind. Unsere Produkte gewinnen auch dank eines engagierten Vertriebsnetzwerks Jahr um Jahr Meisterschaften auf höchstem Rennsportniveau und TE Connectivity wird sich auch weiterhin mit Innovationskraft und Leidenschaft in eine Branche einbringen, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute stehen – an der Spitze des Marktes. 

Datenerfassungslösungen für die Motorsportindustrie

LEITUNGEN UND KABEL

TE bietet eine Vielzahl von Raychem Hochleistungs-Kabelprodukten, die so ausgelegt sind, dass sie auch die strengsten Fahrzeugspezifikationen erfüllen oder übertreffen.

Warmschrumpf-Formteile

Für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegte Warmschrumpf-Formteile von TE bieten langfristigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen.

Sensoren

Mit der Marke Measurement Specialties (MEAS) bietet TE Lösungen für Anwendungen, in denen Druck, Beschleunigung, Kraft, Drehmoment, Position, Temperatur und Flüssigkeiten eine Rolle spielen. MEAS fertig zu über 80 % maßgeschneiderte Designs in Zusammenarbeit mit Kunden, die für ihre einzigartigen Anwendungen hochwertigste Sensorlösungen erwarten. Mit seiner fortschrittlichen Serie dynamischer und statischer Sensoren ist MEAS bei Spezialtechnologien für Miniatursensoren, Gewichtseinsparungen, Stoß-/Vibrationsprüfungen und Mehrschicht-Scannern führend. Zu den umfangreichen und vielseitigen Anwendungen zählen Schlupfsensoren, Staudrucksonden, Sensoren für Hydraulik-/Kühlmitteldruck, Chassis-/Nabenvibration und Anschlagpufferkräfte sowie Druckscanner zur Luftüberwachung. Hinter allen Sensoren stehen ein hoch zuverlässiger, umfassender Kundenservice sowie ein kompetentes Anwendungsteam, das auf die Anforderungen der Kunden eingeht.

STECKVERBINDER

Im Motorsport herrschen raue Umgebungsbedingungen – Geschwindigkeit, Temperatur, Öl und Staub, Schwingungen und Druck. Mithilfe der DEUTSCH AS Steckverbinder von TE können Rennwagenteams diese extremen Bedingungen besser meistern.

Hilfreiche Ressourcen zur Datenerfassung

Motorsport – Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne.