Optimale Raumnutzung
Die Steckverbinder der DEUTSCH AS MICRO XTRALITE Serie bieten Rennteams das kleinste, leichteste Modell für drei, fünf und sechs Drähte. Der AS Steckverbinder ist der kürzeste, leichteste AS-6-Wege-Steckverbinder für sechs Drähte und bietet eine Lösung für äußerst beengte Platzverhältnisse.
Produkteigenschaften
- Minimaler Platzbedarf
- 3 Kontakte der Größe 22 / 5 Kontakte der Größe 24 / 6 Kontakte der Größe 24
- Formschlüssige Verbindungssicherung
- Blind steckbar
- Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz
- Muffenanschlussfunktion
- Leitfähige schwarze Verzinnung
- Stirnflächendrahtdichtung
- Gebundener und abgedichteter Einsatz zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
Anwendungen
- Datenerfassung