Anwendung
Gemeinsam machen wir die Gartenarbeit einfacher
Lassen Sie mit unseren Produktlösungen Ihre Visionen von Rasen- und Gartenanwendungen Realität werden. Zusammen können wir die Outdoor-Werkzeuge von morgen bauen.
Ob Sie einen selbstfahrenden Rasenmäher oder eine zuverlässigere Poolpumpe entwickeln: Wir bauen die Steckverbinder und Sensoren, die Ihre Rasen-, Garten- und Outdoor-Konzepte zum Leben erwecken. Wenn Sie eine Idee haben, wie Sie die Gartenarbeit einfacher machen können, haben wir die Lösung dafür. Sehen Sie sich die nachfolgenden Anwendungen an, um mehr darüber zu erfahren, wie unser umfangreiches Portfolio fortschrittlicher Steckverbinder- und Sensorlösungen Ihnen dabei helfen kann, Ihre Rasen- und Gartendesigns zu vernetzen. Klicken Sie einfach auf die nachfolgenden Links, um ein Produktkarussell zu öffnen, das für jede Anwendung die passenden Produkte vorführt.
- Sie möchten ein kompakteres Elektrowerkzeug designen? Die umfangreiche Produktpalette von TE hilft Ihnen dabei, Ihre Werkzeuge zu elektrifizieren. Mit unseren zuverlässigen und konsistenten Verbindungslösungen können Elektrowerkzeuge eine lange Lebensdauer erreichen und raue Bedingungen überstehen.Weiterlesen
- Unsere Produkte sorgen dafür, dass Rasen- und Gartenwerkzeuge extremsten Wetterbedingungen standhalten und, dass sie die anspruchsvollsten Projekte bewältigen. Unsere zuverlässigen Anschlüsse und Sensoren arbeiten in den härtesten Außenumgebungen und liefern hervorragende Ergebnisse für all Ihre Outdoor-Projekte – ganz gleich, ob sie für Rasenmäher, Trimmer oder Kettensägen verwendet werden.Weiterlesen
- Unsere robusten und zuverlässigen Produkte sorgen dafür, dass Ihre Pumpe und Ihr Motor korrekt und effizient arbeiten – ganz gleich, ob Sie sie für eine Poolpumpe, die Wasserzufuhr, eine Klimaanlage, für Kühlgeräte oder etwas anderes einsetzen.Weiterlesen
- Sie möchten ein kompakteres Elektrowerkzeug designen? Die umfangreiche Produktpalette von TE hilft Ihnen dabei, Ihre Werkzeuge zu elektrifizieren. Mit unseren zuverlässigen und konsistenten Verbindungslösungen können Elektrowerkzeuge eine lange Lebensdauer erreichen und raue Bedingungen überstehen.Weiterlesen
- Unsere Produkte sorgen dafür, dass Rasen- und Gartenwerkzeuge extremsten Wetterbedingungen standhalten und, dass sie die anspruchsvollsten Projekte bewältigen. Unsere zuverlässigen Anschlüsse und Sensoren arbeiten in den härtesten Außenumgebungen und liefern hervorragende Ergebnisse für all Ihre Outdoor-Projekte – ganz gleich, ob sie für Rasenmäher, Trimmer oder Kettensägen verwendet werden.Weiterlesen
- Unsere robusten und zuverlässigen Produkte sorgen dafür, dass Ihre Pumpe und Ihr Motor korrekt und effizient arbeiten – ganz gleich, ob Sie sie für eine Poolpumpe, die Wasserzufuhr, eine Klimaanlage, für Kühlgeräte oder etwas anderes einsetzen.Weiterlesen
Elektrowerkzeuge
Sie möchten ein kompakteres Elektrowerkzeug designen? Die umfangreiche Produktpalette von TE hilft Ihnen dabei, Ihre Werkzeuge zu elektrifizieren. Mit unseren zuverlässigen und konsistenten Verbindungslösungen können Elektrowerkzeuge eine lange Lebensdauer erreichen und raue Bedingungen überstehen.
Elektrowerkzeuge
FASTON Klemmen
Anwendungsgeschwindigkeit, einheitliche Zuverlässigkeit und geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON Steckverbinder im Bereich Elektro- und Haushaltsgeräte führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Elektrowerkzeuge
Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch
Sorgen Sie mit dem doppelwandigen Schrumpfschlauch sowohl für Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion als auch für Isolation und mechanischen Schutz. Bei der Installation schmilzt und fließt eine Klebemittel- oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtigkeitsbeständige Schutzhülle.

Elektrowerkzeuge
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Die Produktflexibilität reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem ist eine Vielzahl an Farben verfügbar.

Elektrowerkzeuge
Economy Power (EP) 2,5-mm-Steckverbinder
Economy Power (EP) II und EP 2,5 Steckverbinder bieten zwei Stufen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch Vibrationen getrennt werden. Eine optionale TPA-Vorrichtung (Terminal Position Assurance) gewährleistet den festen Sitz der Klemme.

Elektrowerkzeuge
Lackdraht-Klemmen und Verbinder
Wir bieten eine Vielzahl an Klemmen und Verbindern für Lackdraht an, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Verarbeitungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.

Elektrowerkzeuge
Hochleistungsverbindungen (High Performance Interconnects, HPI)
Mit einem Raster von 1,0 mm bis 2,5 mm ermöglichen HPIs Verbindungen für schwache Signale/niedrige Leistung. Dank der polarisierten Gehäuse werden Blindkontakte verhindert.

Rasen- und Gartenequipment
Unsere Produkte sorgen dafür, dass Rasen- und Gartenwerkzeuge extremsten Wetterbedingungen standhalten und, dass sie die anspruchsvollsten Projekte bewältigen. Unsere zuverlässigen Anschlüsse und Sensoren arbeiten in den härtesten Außenumgebungen und liefern hervorragende Ergebnisse für all Ihre Outdoor-Projekte – ganz gleich, ob sie für Rasenmäher, Trimmer oder Kettensägen verwendet werden.
Rasen- und Gartenequipment
Power Double Lock
Power Double Lock Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Kabel-an-Kabel und Kabel-an-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.

Rasen- und Gartenequipment
FASTON Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON Steckverbinder im Bereich Elektro- und Haushaltsgeräte führend. Wir verfügen über mehr als 60 Jahre Erfahrung mit Schnelltrennanschlüssen und führen fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Rasen- und Gartenequipment
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet nicht nur Isolierung und Zugentlastung, sondern schützt auch vor mechanischen Schäden und Abrieb. Der Flexibilitätsgrad der Produkte reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem ist eine Vielzahl von Farben verfügbar.

Rasen- und Gartenequipment
Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem erzielt mit einer Kombination von Stiften und Buchsen, die in den Stecker- und Kappengehäusen gemischt angeordnet sind, optimale elektrische Eigenschaften in einem 4,14-mm-Raster.

Rasen- und Gartenequipment
2,5-MM ECONOMY POWER STECKVERBINDER (EP)
Einfaches Stecken und Trennen dank positiver Klinke mit hörbarem Klick. Durch Polarisierungsflachstecker werden Pfostenfehlsteckungen vermieden.

Rasen- und Gartenequipment
HIGH PERFORMANCE INTERCONNECTS (HPI)
Mit einem Raster von 1,0 mm bis 2,5 mm ermöglichen HPIs Verbindungen für schwache Signale/niedrige Leistung. Dank der polarisierten Gehäuse werden Blindkontakte verhindert.

Pumpen und Motoren
Unsere robusten und zuverlässigen Produkte sorgen dafür, dass Ihre Pumpe und Ihr Motor korrekt und effizient arbeiten – ganz gleich, ob Sie sie für eine Poolpumpe, die Wasserzufuhr, eine Klimaanlage, für Kühlgeräte oder etwas anderes einsetzen.
Pumpen und Motoren
2,5-mm Economy Power Stecker (EP)
Einfaches Stecken und Trennen dank positiver Klinke mit hörbarem Klick. Durch Polarisierungsflachstecker werden Pfostenfehlsteckungen vermieden.

Pumpen und Motoren
High Performance Interonnects (HPI)
Mit einem Raster von 1,0 mm bis 2,5 mm ermöglichen HPIs Verbindungen für schwache Signale/niedrige Leistung. Dank der polarisierten Gehäuse werden Blindkontakte verhindert.

Pumpen und Motoren
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet nicht nur Isolierung und Zugentlastung, sondern schützt auch vor mechanischen Schäden und Abrieb. Der Flexibilitätsgrad der Produkte reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem ist eine Vielzahl von Farben verfügbar.


Anwendung
Gemeinsam machen wir die Gartenarbeit einfacher
Lassen Sie mit unseren Produktlösungen Ihre Visionen von Rasen- und Gartenanwendungen Realität werden. Zusammen können wir die Outdoor-Werkzeuge von morgen bauen.
Ob Sie einen selbstfahrenden Rasenmäher oder eine zuverlässigere Poolpumpe entwickeln: Wir bauen die Steckverbinder und Sensoren, die Ihre Rasen-, Garten- und Outdoor-Konzepte zum Leben erwecken. Wenn Sie eine Idee haben, wie Sie die Gartenarbeit einfacher machen können, haben wir die Lösung dafür. Sehen Sie sich die nachfolgenden Anwendungen an, um mehr darüber zu erfahren, wie unser umfangreiches Portfolio fortschrittlicher Steckverbinder- und Sensorlösungen Ihnen dabei helfen kann, Ihre Rasen- und Gartendesigns zu vernetzen. Klicken Sie einfach auf die nachfolgenden Links, um ein Produktkarussell zu öffnen, das für jede Anwendung die passenden Produkte vorführt.
- Sie möchten ein kompakteres Elektrowerkzeug designen? Die umfangreiche Produktpalette von TE hilft Ihnen dabei, Ihre Werkzeuge zu elektrifizieren. Mit unseren zuverlässigen und konsistenten Verbindungslösungen können Elektrowerkzeuge eine lange Lebensdauer erreichen und raue Bedingungen überstehen.Weiterlesen
- Unsere Produkte sorgen dafür, dass Rasen- und Gartenwerkzeuge extremsten Wetterbedingungen standhalten und, dass sie die anspruchsvollsten Projekte bewältigen. Unsere zuverlässigen Anschlüsse und Sensoren arbeiten in den härtesten Außenumgebungen und liefern hervorragende Ergebnisse für all Ihre Outdoor-Projekte – ganz gleich, ob sie für Rasenmäher, Trimmer oder Kettensägen verwendet werden.Weiterlesen
- Unsere robusten und zuverlässigen Produkte sorgen dafür, dass Ihre Pumpe und Ihr Motor korrekt und effizient arbeiten – ganz gleich, ob Sie sie für eine Poolpumpe, die Wasserzufuhr, eine Klimaanlage, für Kühlgeräte oder etwas anderes einsetzen.Weiterlesen
- Sie möchten ein kompakteres Elektrowerkzeug designen? Die umfangreiche Produktpalette von TE hilft Ihnen dabei, Ihre Werkzeuge zu elektrifizieren. Mit unseren zuverlässigen und konsistenten Verbindungslösungen können Elektrowerkzeuge eine lange Lebensdauer erreichen und raue Bedingungen überstehen.Weiterlesen
- Unsere Produkte sorgen dafür, dass Rasen- und Gartenwerkzeuge extremsten Wetterbedingungen standhalten und, dass sie die anspruchsvollsten Projekte bewältigen. Unsere zuverlässigen Anschlüsse und Sensoren arbeiten in den härtesten Außenumgebungen und liefern hervorragende Ergebnisse für all Ihre Outdoor-Projekte – ganz gleich, ob sie für Rasenmäher, Trimmer oder Kettensägen verwendet werden.Weiterlesen
- Unsere robusten und zuverlässigen Produkte sorgen dafür, dass Ihre Pumpe und Ihr Motor korrekt und effizient arbeiten – ganz gleich, ob Sie sie für eine Poolpumpe, die Wasserzufuhr, eine Klimaanlage, für Kühlgeräte oder etwas anderes einsetzen.Weiterlesen
Elektrowerkzeuge
Sie möchten ein kompakteres Elektrowerkzeug designen? Die umfangreiche Produktpalette von TE hilft Ihnen dabei, Ihre Werkzeuge zu elektrifizieren. Mit unseren zuverlässigen und konsistenten Verbindungslösungen können Elektrowerkzeuge eine lange Lebensdauer erreichen und raue Bedingungen überstehen.
Elektrowerkzeuge
FASTON Klemmen
Anwendungsgeschwindigkeit, einheitliche Zuverlässigkeit und geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON Steckverbinder im Bereich Elektro- und Haushaltsgeräte führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Elektrowerkzeuge
Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch
Sorgen Sie mit dem doppelwandigen Schrumpfschlauch sowohl für Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion als auch für Isolation und mechanischen Schutz. Bei der Installation schmilzt und fließt eine Klebemittel- oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtigkeitsbeständige Schutzhülle.

Elektrowerkzeuge
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Die Produktflexibilität reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem ist eine Vielzahl an Farben verfügbar.

Elektrowerkzeuge
Economy Power (EP) 2,5-mm-Steckverbinder
Economy Power (EP) II und EP 2,5 Steckverbinder bieten zwei Stufen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch Vibrationen getrennt werden. Eine optionale TPA-Vorrichtung (Terminal Position Assurance) gewährleistet den festen Sitz der Klemme.

Elektrowerkzeuge
Lackdraht-Klemmen und Verbinder
Wir bieten eine Vielzahl an Klemmen und Verbindern für Lackdraht an, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Verarbeitungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.

Elektrowerkzeuge
Hochleistungsverbindungen (High Performance Interconnects, HPI)
Mit einem Raster von 1,0 mm bis 2,5 mm ermöglichen HPIs Verbindungen für schwache Signale/niedrige Leistung. Dank der polarisierten Gehäuse werden Blindkontakte verhindert.

Rasen- und Gartenequipment
Unsere Produkte sorgen dafür, dass Rasen- und Gartenwerkzeuge extremsten Wetterbedingungen standhalten und, dass sie die anspruchsvollsten Projekte bewältigen. Unsere zuverlässigen Anschlüsse und Sensoren arbeiten in den härtesten Außenumgebungen und liefern hervorragende Ergebnisse für all Ihre Outdoor-Projekte – ganz gleich, ob sie für Rasenmäher, Trimmer oder Kettensägen verwendet werden.
Rasen- und Gartenequipment
Power Double Lock
Power Double Lock Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Kabel-an-Kabel und Kabel-an-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.

Rasen- und Gartenequipment
FASTON Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON Steckverbinder im Bereich Elektro- und Haushaltsgeräte führend. Wir verfügen über mehr als 60 Jahre Erfahrung mit Schnelltrennanschlüssen und führen fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Rasen- und Gartenequipment
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet nicht nur Isolierung und Zugentlastung, sondern schützt auch vor mechanischen Schäden und Abrieb. Der Flexibilitätsgrad der Produkte reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem ist eine Vielzahl von Farben verfügbar.

Rasen- und Gartenequipment
Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem erzielt mit einer Kombination von Stiften und Buchsen, die in den Stecker- und Kappengehäusen gemischt angeordnet sind, optimale elektrische Eigenschaften in einem 4,14-mm-Raster.

Rasen- und Gartenequipment
2,5-MM ECONOMY POWER STECKVERBINDER (EP)
Einfaches Stecken und Trennen dank positiver Klinke mit hörbarem Klick. Durch Polarisierungsflachstecker werden Pfostenfehlsteckungen vermieden.

Rasen- und Gartenequipment
HIGH PERFORMANCE INTERCONNECTS (HPI)
Mit einem Raster von 1,0 mm bis 2,5 mm ermöglichen HPIs Verbindungen für schwache Signale/niedrige Leistung. Dank der polarisierten Gehäuse werden Blindkontakte verhindert.

Pumpen und Motoren
Unsere robusten und zuverlässigen Produkte sorgen dafür, dass Ihre Pumpe und Ihr Motor korrekt und effizient arbeiten – ganz gleich, ob Sie sie für eine Poolpumpe, die Wasserzufuhr, eine Klimaanlage, für Kühlgeräte oder etwas anderes einsetzen.
Pumpen und Motoren
2,5-mm Economy Power Stecker (EP)
Einfaches Stecken und Trennen dank positiver Klinke mit hörbarem Klick. Durch Polarisierungsflachstecker werden Pfostenfehlsteckungen vermieden.

Pumpen und Motoren
High Performance Interonnects (HPI)
Mit einem Raster von 1,0 mm bis 2,5 mm ermöglichen HPIs Verbindungen für schwache Signale/niedrige Leistung. Dank der polarisierten Gehäuse werden Blindkontakte verhindert.

Pumpen und Motoren
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet nicht nur Isolierung und Zugentlastung, sondern schützt auch vor mechanischen Schäden und Abrieb. Der Flexibilitätsgrad der Produkte reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem ist eine Vielzahl von Farben verfügbar.