ANWENDUNG
Produkte mit VG-Spezifikation für militärische Lösungen
Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Leistung sind für Verteidigungsanwendungen von größter Bedeutung.
Ihre zentrale Anlaufstelle für Produkte mit VG-Norm
Die deutschen militärischen VG-Normen stellen strenge technische und technisch-wirtschaftliche Anforderungen an Produkte und Verfahren im Verteidigungsbereich. Diese Wehrtechnischen Normen werden vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) herausgegeben.
Nach umfangreichen Produktprüfungen wird den VG-qualifizierten Teilen von TE Connectivity bescheinigt, dass sie die vom BAAINBw vorgegebenen Leistungs- und Funktionsspezifikationen erfüllen. Regelmäßige Requalifizierungen stellen sicher, dass unsere Produkte weiterhin diesen hohen Standards entsprechen.
Die VG-Normen sind vergleichbar mit den Militärstandards der Vereinigten Staaten (MIL-STD oder MIL-SPEC). Sie werden auch von Staaten anerkannt, die mit der NATO (North Atlantic Treaty Organization) verbündet sind, darunter Armasuisse (Schweizer Bundesamt für Rüstung) und Ministerie van Defensie (Niederlande).

Die Verbindungssysteme für einen hochseetauglichen Zerstörer hängen von Hochleistungskomponenten ab, die den VG-Spezifikationen entsprechen. Zu den wichtigsten Verbindungssystemen gehören Kommandobrücke/Feuerkontrolle, Mannschaftsunterkünfte, Motoren, Feuererkennung, Leistungsverteilung, Radar/Navigation, Funk, Sensoren, Störsender und Steuerung, Satellitenkommunikation/Kommunikation, Selbstverteidigung, Sonar usw.

Integrierte Kabelbaumsysteme
Die integrierten Kabelbaumsysteme von TE wurden für eine Vielzahl von Verteidigungs- und Industrieanwendungen entwickelt. Jedes System besteht aus kompatiblen Komponenten:
- Draht und Kabel
- EMV-Abschirmungsgeflecht
- Warmschrumpf-Komponenten
- Klebemittel
- Zubehör für Steckverbinder
Alle Komponenten werden einzeln und als Teil des Gesamtsystems getestet, um die Zuverlässigkeit der Leistung zu gewährleisten.
System 25
Das System 25 von TE wurde entwickelt, um robuste, flexible und flüssigkeitsresistente Eigenschaften mit einem weiten Betriebstemperaturbereich von –75 °C bis +150 °C sowie eine Reihe weiterer Eigenschaften zur Verbesserung der Systemleistung zu bieten. Die Komponenten mit Materialcode 25 eignen sich besonders für Militärfahrzeuge, Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und Schifffahrt sowie für Kommunikations- und Prüfgeräte. Es wird auch in der Automobil- und Motorsportindustrie verwendet. Diese Materialien sind widerstandsfähig gegen die meisten gängigen militärischen Kraftstoffe, Öle und Fette bis +70 °C, flammbeständig und selbstlöschend.
System 100
Das System 100 von TE wurde entwickelt, um halogenfreie Brandschutzeigenschaften zu bieten. Es eignet sich besonders für beengte Räume in militärischen, industriellen und zivilen Anwendungen. Mit einer Betriebstemperatur von –40 °C bis +105 °C finden die Komponenten mit Materialcode 100 breite Anwendung in Über- und Unterseeboten sowie in Eisenbahn- und Massentransportlösungen. Diese Komponenten sind widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Kraftstoffen, Ölen und Fetten. Die Komponenten sind so konstruiert, dass sie eine Umweltdichtung sowie Zugentlastung bieten und flexibel sind. Ihre halogenfreien und LFH-Eigenschaften gewährleisten einen niedrigen Toxizitätsindex, geringe Rauchemission und geringe Entwicklung korrosiver Gase.
System 200
Das System 200 von TE hat einen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +200 °C und ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen ein kontinuierliches Eintauchen in Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen erforderlich ist, wie z. B. militärische Treibstoffe, Öle und Fette. Weitere Vorteile des Systems sind Umweltdichtung, Flexibilität und Schwerentflammbarkeit.

Verbindungssysteme für Militärflugzeuge hängen von zuverlässigen Komponenten ab, die den VG-Spezifikationen entsprechen. Wichtige Verbindungssysteme sind Avionik, Kameras und Sensoren, Cockpit, Steuerung, Fahrwerk, Leistungsverteilung/Triebwerke, Selbstverteidigung, Starterrelais, Überwachung usw.

VG 95218
VG 95218 Kabel und Leitungen
Die Draht- und Kabellösungen von TE sind für anspruchsvolle Umgebungen und Anwendungen geeignet und erfüllen eine Reihe globaler Gütevorschriften für militärische Bereiche. Die Raychem Leitungs- und Kabelprodukte sind nach der Norm VG 95218 zugelassen.
VG 95343
VG 95343 Warmschrumpfende Bauelemente
Dank der bahnbrechenden Vernetzungstechnologie, die von den Materialwissenschaftlern von TE zur Verbesserung der Materialleistung entwickelt wurde, erfüllen unsere Warmschrumpfprodukte weltweit Gütevorschriften für militärische Bereiche und bieten Schutz in anspruchsvollen Umgebungen und Anwendungen auf der ganzen Welt. Die Warmschrumpfkomponenten von System 25 und System 100 von TE sind nach VG 95343 zertifiziert.