Branchen
Verbindungen mit erfolgsent-scheidender Zuverlässigkeit
In Gefechtssituationen können Sie darauf vertrauen, dass Komponenten und Lösungen von TE zuverlässige Verbindungen herstellen.
Systeme vereinfachen, Fähigkeiten voranbringen Nichts ist auf dem oder abseits des Schlachtfeld(es) wichtiger als zuverlässige militärische Systeme. Sie erfordern die effiziente Nutzung des Platzes ohne die Zuverlässigkeit zu opfern, unnötiges Gewicht zu verursachen oder die Effektivität im Einsatz zu beeinträchtigen. TEs Fachwissen bei Zusammenschaltungsprodukten und -systemen hilft dabei, vollständige Systemkompatibilität für herausfordernde Anwendungen in Verteidigungsumgebungen sicherzustellen. Die Komplexität von Waffensystemen, Energieverteilung, Netzwerken und Soldatensystemen wächst schnell. TE macht Zusammenschaltungen einfacher, steigert die Leistung und verbessert die Zuverlässigkeit für höhere Genauigkeit, schnellere Reaktionszeiten und bessere Kommunikation.
Bodenabwehr
Bauelemente für hohe Beanspruchungen
Zusammenschaltungen, die die Einsatzfähigkeit erhalten
Bodenabwehr findet nicht nur in herausfordernden Umgebungen statt, sie verlangen auch erhöhte Systemkompatibilität. Unsere Komponenten bieten überlegene Leistung im Hinblick auf elektrische Zusammenschaltung unter äußerst harten Bedingungen.


Nichts ist auf dem oder abseits des Schlachtfeld(es) wichtiger als zuverlässige Systeme. Der Anteil der Elektronik in Soldaten- und Bodenverteidigungssystemen nimmt drastisch zu und Platz ist weiterhin knapp. Die Systeme werden größer und höher entwickelt, aber Sie können sich darauf verlassen, dass TE fortschrittliche Lösungen findet, um das Ziel zu unterstützen.
Militärische Luft-und Raumfahrt
Luft- und Raumfahrt Energie und Steuerung
Intelligentere Verbindungstechnologie für intelligente Flugzeugsteuerungen
Wir kennen die komplexen Systemprotokolle, die Kernanforderungen an elektrische Parameter und die allgemeinen mechanischen Leistungsvoraussetzungen der militärischen Luft- und Raumfahrt.
Wenn Sie einen ganzheitlichen Systemintegrationsansatz verfolgen möchten, können Sie sich auf die Lösungen und Fachkenntnisse von TE verlassen – von der Avionik und Flugsteuerung über Energie- und Waffensysteme bis hin zu elektronischer Kriegsführung und unbemannten Luftfahrzeugen.

Um in der anspruchsvollen Umgebung der modernen Avionik erfolgreich zu sein, benötigen Sie mehr als nur gründliche Kenntnisse Ihrer eigenen Produkte. Der Erfolg erfordert darüber hinaus fundierte Kenntnisse der Anwendung. Zudem müssen Sie wissen, wie gut Ihr Produkt als Teil eines integrierten Gesamtsystems mit den anderen Teilen des Systems zusammenarbeitet. Bei TE verstehen wir die komplexen Systemprotokolle, die Kernanforderungen an elektrische Parameter und die allgemeinen mechanischen Leistungsvoraussetzungen der militärischen Luft- und Raumfahrt.
Militärische Marine
Konstruiert für harte Umgebungsbedingungen
Über und unter Wasser. Stets einsatzbereite Flotte.
TE hat nachweislich lange Erfahrung bei Lösungen für hohe Beanspruchungen, die die hohen Anforderungen der Militärmarine erfüllen.


Die See ist eine raue Umgebung, eine Herausforderung für elektrische und elektronische Systeme, mit denen man Marinefahrzeuge steuert. TE besitzt ein tiefgreifendes Verständnis der einzigartigen Anforderungen in Marineumgebungen und kann auf eine stolze Geschichte der Bereitstellung von Lösungen für zuverlässigere, modernere und einsatzfähigere Schiffe zurückblicken.
Raketenabwehr
Kompakte und intelligente Konstruktion
Überlebensfähige Produkte in widrigen Umgebungen
TE hilft Designern bei der Schaffung von Raketenabwehrsystemen, die kleiner, intelligenter, leichter und zuverlässiger sind. Eine Rakete muss zwar nur einmal funktionieren, aber sie muss innerhalb eines Sekundenbruchteils perfekt funktionieren.

TE hilft Konstrukteuren bei der Schaffung von Raketenabwehrsystemen, die intelligenter, kleiner, leichter und zuverlässiger sind. Eine Rakete muss zwar nur einmal funktionieren, aber sie muss innerhalb eines Sekundenbruchteils perfekt funktionieren. Alle Subsysteme müssen zuverlässig und einfach wartbar sein, damit die Rakete abschussbereit ist.
Weltraum
Gewichtssparende Konstruktion für extreme Bedingungen
Zuverlässige Starts für die letzte Grenze
In der Raumfahrt trifft man auf extreme Bedingungen und braucht die besten Lösungen hinsichtlich leichtgewichtigem Aufbau, innovativer Konstruktion und Zuverlässigkeit.


Systeme für Soldaten/tragbare Geräte
Militärkommunikations-systeme
Den verbundenen Soldaten möglich machen
Elektrische Zusammenschaltung sorgen für kleinere, leichtere und modularere einsatzspezifische Konfigurationen.

Soldaten für moderne Einsätze auszurüsten bedeutet, ihnen durch technologischen Vorteil zum Erfolg zu verhelfen. Sie müssen persönliche Netzwerke, C4-Kommunikation und die Möglichkeit zur Handhabung der Systeme integrieren. Und dann müssen Sie alle Systeme auf zuverlässige und einfach zu handhabende Weise verbinden.
Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV)
Intelligente Fernkommunikations-systeme
Fliegen Sie höher, bleiben Sie länger
Unbemannte Luftfahrtsysteme, von 60 Fuß Flügelspannweite von Plattformen für große Höhen bis hinunter zu der Größe eines kleinen Kolibris, erfordern innovative Lösungen zur Erfüllung der Einsatzanforderungen wie Langzeitflüge, fortschrittliche geheimdienstliche Aufklärungsfähigkeiten und den Einsatz als Waffenträgersystem.

Der UAV-Markt fordert kleine, leichte und preisgünstige Lösungen in einem sich immer weiter entwickelnden Markt, der sich schnell an Änderungen und Bedrohungen in einer globalen Umgebung anpassen muss.