Schaltschrank
Wenden Sie sich an TE, wenn Sie hochpräzise Schalter, Verbindungen, Widerstände und Filter für Fertigungsmaschinen benötigen.
Stromversorgung und Datenschutz, die Sie benötigen
Strom- und Datenverbindungen innerhalb des Schaltschranks – sowie zwischen dem Schaltschrank und dem Rest der Maschine – sind weiterhin wichtig, ebenso wie EMI-Filter und Geräte zum Schalten der Stromversorgung. Hersteller von Fertigungsmaschinen benötigen flexible und zuverlässige Lösungen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die Geräte aufgrund des anspruchsvollen Halbleiterfertigungsprozesses empfindlich auf elektromechanische Störungen (EMI) reagieren. Das Problem wird dadurch verschärft, dass viele Geräte selbst erhebliche EMI erzeugen. Dazu gehören Laser und Plasmageneratoren. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Schaltschrankkonnektivität RF/EMI-Filter umfasst, damit die Fertigung ohne Unterbrechung weiterläuft.

EMI-Filter
Wenn Sie mit TE zusammenarbeiten, profitieren Sie von mehr als 60 Jahren EMI/EMV-Engineering und Anwendungserfahrung bei der Entwicklung von Filtern für sehr anspruchsvolle Lasten und sehr raue Umgebungen.

Energieverteilung im Schaltschrank
Ermöglicht eine zuverlässigere, sicherere und benutzerfreundlichere Stromverteilung, die schnell montiert werden kann.

Modulare Maschinenkonnektivität
Zählen Sie auf TE, wenn es um zuverlässige Konnektivität über die gesamte Lebensdauer der Maschine und eine flexible Verkabelung im Schaltschrank geht.

Kabelsätze
Profitieren Sie von der hohen Zuverlässigkeit und der Nachverfolgbarkeit, die Sie aus dem umfangreichen TE Portfolio an Kabelsätzen für die Signal- und Datenkonnektivität benötigen.

Stromzufuhr herstellen und trennen
TE ist Ihre zuverlässige DC-Leistungstrennungslösung für Schaltschränke in der Halbleiterfertigung.