Steuerungen und Geräte
Wir bieten die flexiblen und hochpräzisen Lösungen, die Sie für die Steuerung Ihrer Fertigungsmaschinen und -geräte benötigen.
Die Präzision, die Sie verlangen
Genauigkeit ist für Halbleiterproduktionsanlagen von entscheidender Bedeutung. Neben zuverlässigen Verbindungslösungen sind präzise Relais und Widerstände sehr gefragt. OEMs benötigen jedoch nach wie vor Flexibilität. Lösungen zur Steuerung von Systemen mit hohem Mix und geringem Volumen haben zu flexiblen Backplane-Konfigurationen und anderen Lösungen geführt, die es den Geräteherstellern ermöglichen, die Varianz zu steuern.
Die Steuerungen sind hier mit einer Vielzahl von speziellen Geräten verbunden, die für die Halbleiterfertigung charakteristisch sind. Diese Steuerungen und Geräte sind oft sehr komplex. Sie bestehen aus mehreren Leiterplatten und Komponenten. Da einige Geräte eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung benötigen, fordern OEMs heute Geräte mit Schnittstellen höherer Bandbreite.

Leiterplatten verbinden
Für eine hochzuverlässige Verbindung über die gesamte Lebensdauer der Maschine und die hohe Kontaktdichte, die Sie benötigen, hat TE die richtige Lösung für Sie.

Lösungen für Signalverbindungen
Hohe Verkabelungsdichte in einem äußerst zuverlässigen Paket bieten die Signalverbindungslösungen von TE.

Ethernet-Konnektivität
Verwenden industrietaugliche Ethernet-Verbindungen, um eine Hochgeschwindigkeitskommunikation in Ihrem System zu ermöglichen.

Hochgeschwindigkeits-Verbindung
Mit den Produkten von TE ermöglichen Sie in Ihrem Netzwerk hohe Datenraten und niedrige Latenzzeiten.

Relais
Finden Sie das zuverlässige Switching, das Sie für zuverlässige und sichere Schaltanwendungen benötigen.

Präzisionswiderstände
Hochpräzise Elektronik benötigt oft hochpräzise passive Komponenten. TE ist hier, um zu helfen.

Sensoren
Wir bieten eine stabile Sensortechnologie in Kombination mit halbwegs kompatiblen Materialien und Oberflächenbeschaffenheiten.