Anwendung
Innenbeleuchtung
LEDs ermöglichen Lösungen mit höherer Lichtintensität, längerer Lebensdauer und niedrigerem Stromverbrauch für eine fortdauernde Beleuchtung – wenn sie fachgerecht bereitgestellt und geschützt werden. Ganz gleich, ob Sie ein neues Beleuchtungssystem entwickeln oder ein bestehendes Design verbessern möchten: Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Entwürfe umzusetzen.
UM LICHTJAHRE VORAUS
Weltweit arbeiten Gesetzgeber und Verbraucher daran, den Energieverbrauch für die Beleuchtung unserer Wohnungen und Büros zu reduzieren. LED-Beleuchtung ist eine solide Lösung für diese Herausforderungen. LEDs sind nicht nur lichtintensiver und dauerhafter, sie sind auch energieeffizienter als herkömmliche Lichtquellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Herstellern von LED-Beleuchtung dabei helfen können, wirtschaftliche, leicht zu installierende Lösungen zu entwickeln, die eine energieeffiziente Beleuchtung mit kompakteren, langlebigeren und effizienteren Designs gewährleisten.
Produkte für die Leuchtenmontage
Die Leuchtenverbindungslösungen von TE sind auf verbesserte Herstellbarkeit und eine kürze Markt-einführungszeit ausgerichtet. Unsere flachen, einfach zu installierenden Steckverbinder, Endverschlüsse und Netzentstörfilter sparen Zeit und lassen sich in neue oder bestehende LED-Leuchten integrieren.
TOP-PRODUKTE
-
Poke-in-Drahtsteckverbinder
Unsere Push-Grip-Drahtsteckverbinder sind isolierte Spleißsteckverbinder für elektrische Beleuchtungsinstallationen. Diese werkzeuglosen Poke-In-Drahtspleißsteckverbinder eignen sich für Massivdraht oder Litzenleiter der Größe 22–12 AWG und sind leicht zu installierende Feldendverschlüsse für Beleuchtungsanwendungen.
-
Etiketten
In unserem breiten Angebot an Etiketten und Kennzeichnungsprodukten finden Sie kostengünstige Möglichkeiten für die Bereitstellung von Produktinformationen und Sicherheitskennzeichnungen sowie für die Kennzeichnung von Drähten und Drahtbündeln innerhalb und außerhalb des Beleuchtungskörpers. Zudem bieten wir komplette Drucker- und Drucker-Softwarelösungen an.
-
JETZT MEHR ERFAHREN
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte für die Innenbeleuchtungsmontage, die für eine verbesserte Herstellbarkeit und kürzere Markteinführungszeit ausgelegt sind. Unsere flachen, einfach zu installierenden Steckverbinder und Netzentstörfilter sparen Zeit und lassen sich in neue oder bestehende LED-Leuchten integrieren.
Lichtmotorverbindungen
Unsere Verbindungslösungen tragen dazu bei, Lichtmotoren in Beleuchtungssysteme für moderne LED-Beleuchtungs-systeme zu integrieren. Wir bieten flache Verbindungen, in Oberflächen- und Durchsteckmontagekonfigurationen sowie Panelmontage und frei hängende Kabel-an-Kabel-Versionen, die schnellere und effizientere Verbindungen ermöglichen.
TOP-PRODUKTE
-
Umgekehrte Thru-Board-Steckverbinder
Unsere einzigartigen umgekehrten Thru-Board-Verbindungen ermöglichen die Stromversorgung über die Unterseite von Leiterplatten und LED-Arrays, sodass an der Oberseite keine Kabel geführt werden müssen.
-
Schneidklemmkontakt-Poke-In-Drahtsteckverbinder
Bei den Drahtsteckverbindern der Schneidklemmkontakt-Poke-In Serie handelt es sich um Steckverbinder, die zur Oberflächenmontage und zur Durchsteckmontage für die Kabel-an-Leiterplatte-Konnektivität verfügbar sind. Diese Steckverbinder sind ausgelegt auf einen schnellen, werkzeuglosen Endverschluss von einzelnen Massivdrähten oder Litzenleitern mit Metallleiterplatten, die in LED-Anwendungen verwendet werden, und mit FR4-Leiterplatten, die in Nicht-LED-Beleuchtungsanwendungen mit Durchsteckmontage zum Einsatz kommen.
-
Lösbare Poke-In-SMT-Steckverbinder
Der modulare BUCHANAN WireMate Steckverbinder für die Oberflächenmontage mit einem Raster von 4,0 mm für Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen. Die lösbare Poke-In-Funktion ermöglicht einen einfachen und schnellen Kabelanschluss und das modulare Design eine flexible Lösung.
-
LED-Halterungen
Unsere LUMAWISE LED-Halterungen sorgen im Beleuchtungssystem zugleich für die mechanische Befestigung und elektrische Verbindung von COB-LEDs – ohne Löten: Die Montage der LED erfolgt mit zwei Standardschrauben direkt auf einem Kühlkörper.
-
JETZT MEHR ERFAHREN
Erfahren Sie mehr über unsere flexiblen Lösungen für Lichtmotorverbindungsanwendungen, die zuverlässig Strom übertragen und Komponenten in moderne LED-Leuchten integrieren.
Treiberverbindungen
Wir bieten eine breite Auswahl an benutzerfreundlichen Verbindungen, die eine zuverlässige Verbindung mit dem Treiber bieten und über Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Optionen verfügen und so Designflexibilität und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten.
TOP-PRODUKTE
-
Klemmleisten
Die BUCHANAN WireMate Modular Screwless Serie ermöglicht das problemlose Einsetzen der Drähte ohne Spezialwerkzeuge. Eine breite Produktpalette ermöglicht mehr Designflexibilität. Verschiedene Farbkonfigurationen vereinfachen die Kennzeichnung.
-
Zweiteilige Kabel-an-Leiterplatte-Klemmleisten
Klemmleisten in Europa-Ausführung verfügen über eine Cage-Klemme, die bei Feldmontage ein zuverlässiges Verbinden und Trennen ermöglicht.
-
UL2459-Vorschaltgerät-Trenner
Bei unseren LIGHT-N-LOK Steckverbindern handelt es sich um werkzeuglose Kabel-an-Kabel-Steckverbinder, die für Vorschaltgerät- und Treiber-Trenner und andere Beleuchtungsanwendungen ausgelegt sind.
-
JETZT MEHR ERFAHREN
Erfahren Sie mehr über unsere breite Auswahl an benutzerfreundlichen Treiberverbindungen, die für eine zuverlässige Verbindung zu Ihrem Treiber sorgen. Mit Kabel-an-Kabel- oder Kabel-an-Leiterplatte-Optionen bieten unsere Verbindungen Designflexibilität und Benutzerfreundlichkeit.