Leiterplattendesigns mit flachem Profil
Umgekehrte Thru-Board-Steckverbinder stellen die Stromversorgung auf den Kopf und ermöglichen Verbindungen von der Unterseite von Leiterplatten und LED-Arrays. Dieses einzigartige Design beseitigt die Herausforderungen beim Kabelmanagement auf der Oberfläche und bietet eine saubere und effiziente Lösung. Diese Stiftleisten basieren auf bewährten Steckersystemen, die sich perfekt für flache Anwendungen in LED-Modulen für Festkörperbeleuchtung und anderen Leiterplattendesigns eignen. Ob zur Verbesserung von LED-Arrays oder zur Optimierung von Nicht-Beleuchtungsprojekten, umgekehrte Thru-Board-Verbindungen bieten Zuverlässigkeit, platzsparende Effizienz und optimierte Leistung.
Stromversorgung neu definieren. Erleben Sie ein neues Maß an Effizienz mit den umgekehrten Thru-Board-Steckverbindern von TE Connectivity, die Ihre Stromversorgung auf den Kopf stellen. Diese einzigartigen Stiftleisten wurden entwickelt, um Anschlüsse von der Unterseite von Leiterplatten und LED-Arrays zu ermöglichen. Damit entfällt das Problem des Kabelmanagements auf der Oberseite, was zu einem saubereren, schlankeren Design führt. Diese innovativen Lösungen basieren auf den bewährten Steckverbindersystemen von TE und eignen sich perfekt für flache Anwendungen in LED-Modulen für die Festkörperbeleuchtung und anderen Leiterplattendesigns. Entdecken Sie unsere Produktserie und erfahren Sie, wie umgekehrte Thru-Board-Steckverbinder Ihre Projekte verbessern können.
Eigenschaften und Vorteile
- Das umgekehrte Thru-Board-Design reduziert das Profil der LED-Leuchten und schafft eine glatte Oberfläche für optimale Lichteffekte.
- ITB-Steckleisten ermöglichen die Stromversorgung über die Unterseite der Leiterplatte und LED-Arrays, sodass an der Oberseite keine Drähte geführt werden müssen.
- BUCHANAN WireMate ITB Steckverbinder bieten eine trennbare Schnittstelle für einfache Nacharbeiten oder Reparaturen.
BUCHANAN WireMate lösbare ITB Steckverbinder der Poke-In Serie

BUCHANAN WireMate ITB Lösbare Poke-In-Steckverbinder
Die ITB-Steckverbinder (Inverted Thru-Board) der Produktreihe BUCHANAN WireMate sind speziell für den Gebrauch in linearen und runden LED-Modulen ausgelegt, die in allen möglichen gewerblichen und industriellen Beleuchtungssystemen vorkommen. Die einzigartigen Stiftleisten ermöglichen die Stromversorgung über die Unterseite der Leiterplatte und LED-Arrays, sodass an der Oberseite keine Drähte geführt werden müssen. Dank der benutzerfreundlichen Poke-In- und Drahtauslösefunktionen verkürzen die neuen Steckverbinder die Montagezeit und bieten zusätzliche Flexibilität für die Wiederverwendung und das Ersetzen von Drähten. Die modularen Steckverbinder sind für bis zu fünf Drähte und in verschiedenen Farben erhältlich, um Bedienerfehler beim Einsatz der Drähte zu vermeiden.
Produkteigenschaften
- Produkte durchsuchen
- Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindung mit horizontaler Drahteinführung
- Draht-Poke-In-Bauweise mit starker Drahtarretierung
- Drahtauslösemechanismus für das Ersetzen von Drähten
- Geeignet für SMT-Löten
- Geeignete Drahtstärken: 18 bis 22 AWG
- Modulares Gehäusedesign für mehrfarbige Kombinationen
- Datenblatt
Umgekehrter Thru-Board-SMT-Hochleistungs-Steckverbinder

Umgekehrter Thru-Board-SMT-Hochleistungs-Steckverbinder
Der ITB-SMT Hochleistungs-Steckverbinder ist eine für 7 A, 600 VAC bemessener Stiftleiste und eignet sich ideal zur Spannungsversorgung der heute üblichen leistungsstarken FR4‑ und Aluminium-Leiterplatten-LED-Module. Der passende Steckverbinder aus dem Economy Power II (EPII) Programm nimmt 22-18 AWG (0,34 mm² bis 0,75 mm²)-Litzendraht auf.
Produkteigenschaften
- Produkte durchsuchen
- Flaches Profil mit nur 2 mm Überstand über der LED-Leiterplatte für minimale Beeinflussung des LED-Lichtaustritts
- EP II Steckverbinder mit Rastung für den sicheren Stecksitz
- Datenblatt
Umgekehrte Thru-Board-Card-Edge- und Push-In-Steckverbinder

Umgekehrte Thru-Board-Card-Edge- und Push-In-Steckverbinder
Die ITB-Card-Edge‑ und Poke-In-Steckverbinder sind Direktsteckverbinder mit zwei Positionen und identischem Platzbedarf, die flexibel entweder eine direkte Kartenrandstecklösung oder eine Drahteinsteckverbindung an der Unterseite der LED-Arrayplatten ermöglichen. Beide Lösungen haben einen 3,0-mm-Abstand zu allen anderen leitenden Komponenten auf FR4- und Metall-Leiterplatten und sind so für Designs mit höheren Spannungen geeignet.
Produkteigenschaften
- Produkte durchsuchen
- erhältlich in zwei Versionen für 1,0 mm bis 1,6 mm dicke Leiterplatten
- Optional mit Polarisierungsschlüssel-Arretierfunktion für starke Zugkräfte
- Kombinierbar mit versorgenden Leiterplatten in verschiedenen Geometrien für volle Flexibilität beim Entwurf der Endanwendung
- Verschiedene Drahtstärken, 18 bis 22 AWG oder 24 bis 26 AWG
- 1 mm zusätzliche Steckverbindertiefe, um die Führungshülsen für die Drahtisolierung an der Unterseite unterzubringen
- Datenblatt
Umgekehrte Thru-Board-SMT-Steckverbinder

Umgekehrte Thru-Board-SMT-Steckverbinder
Der ITB-SMT-Steckverbinder ist eine kompakte Lösung, um konventionelle oder Aluminium-Leiterplatten von der Unterseite mit Strom zu versorgen. Dadurch werden die Schwierigkeiten der Verdrahtung auf der Oberseite von LED-Platinen umgangen und flache, hindernisfreiere Leiterplattenlayouts ermöglicht. Die Stiftleiste kann gesteckt werden mit den 1,5 mm-Raster-AMP Mini CT-Kabelsatz und erleichtert eine einfachere Montage von Halbleiter-LED-Beleuchtung für private und kommerzielle Anwendungen.
Produkteigenschaften
- Produkte durchsuchen
- Eliminiert Kabelhüllenprobleme auf der Oberfläche von LED-Leiterplatten bei gleichzeitiger Lichtstreuungsminimierung.
- Verfügbar mit 2 bis 6 Positionen für verschiedene Beleuchtungsstrom- und Steuerungsanwendungen
- Geeignet für 2 bis 6 AMP Mini CT-Kabelsätze für Designflexibilität
- Datenblatt