Werkzeuglose Steckverbinder für eine einfache und schnelle Montage
Bei den LIGHT-N-LOK Steckverbindern von TE Connectivity (TE) handelt es sich um werkzeuglose Kabel-auf-Kabel-Steckverbinder, die für Vorschaltgerät-Trenner und andere Beleuchtungsanwendungen ausgelegt sind. Kompaktes Design und einfache Feldmontage sind zwei der Hauptvorteile der LIGHT-N-LOK Steckverbinder. Die Poke-In-Kontaktfunktion ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Dank des kompakten Designs eignen sich diese Steckverbinder perfekt für Anwendungen auf begrenztem Raum. Die LIGHT-N-LOK Steckverbinderserie umfasst eine Standardversion für die Drahtstärken 22 AWG bis 18 AWG (0,33 mm2 bis 0,75 mm2) sowie eine modulare Klinkenversion für die Drahtstärken 22 AWG bis 16 AWG (0,33 mm2 bis 1,0 mm2).
Produkteigenschaften
LIGHT-N-LOK Steckverbinder
- Werkzeuglose, einfache und schnelle Montage dank Poke-In-Kontaktfunktion
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Unterstützung für Hot-Plug-Überlastprüfung (UL2459)
- Farbkonfigurationen zur einfacheren Kennzeichnung
- Modulare Technik für erhöhte Designflexibilität (modulare Version)
LIGHT-N-LOK Steckverbinderportfolio
Modulare LIGHT-N-LOK Klinkensteckverbinder
-
Produkte durchsuchen
Diese Kabel-auf-Kabel-Klinkensteckverbinder sind farbkodiert (schwarz, orange, rot und weiß) und weisen ein modulares Design zur einfachen Kennzeichnung und Montage auf. Die werkzeuglose Poke-In-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Das kompakte Design eignet sich für Anwendungen auf begrenztem Raum. Mit 2 und 3 Positionen verfügbar.
LIGHT-N-LOK Standardsteckverbinder
-
Produkte durchsuchen
Diese Kabel-auf-Kabel-Steckverbinder mit 2 Positionen für Vorschaltgerät-Trenner bieten eine platzsparende Lösung für Innenbeleuchtungsanwendungen zum Anschließen der Leistung an die Leuchte. Dieser Steckverbinder mit flachem Profil ist für eine einfache und werkzeuglose Montage ausgelegt und verhindert dank seiner Kodierungsfunktion Fehlsteckungen. Die Poke-In-Technologie ermöglicht eine einfache Reparatur und wird durch Doppelkontaktflächen und einen Metallanschlag für mehr Zuverlässigkeit unterstützt. Die Kontakte sind im Gehäuse sicher befestigt und umfassen einen zusätzlichen Riegel zur Erhöhung der Arretierkraft.
Hot-Plug-fähige LIGHT-N-LOK Steckverbinder
-
Produkte durchsuchen
Diese Steckverbinder für Vorschaltgerät-Trenner sorgen für eine direkte Verbindung zwischen Stromquelle und Beleuchtungseinheit, sind mit 2 sowie 3 Positionen verfügbar und für Massivdraht der Größe 18 AWG (0,75 mm²) geeignet. Es handelt sich um einen Hot-Plug-fähigen Leistungstrenner für LED-Beleuchtungsvorrichtungen für den Innen- und Außenbereich. Dieser LIGHT-N-LOK Steckverbinder ist in den Farben weiß und orange verfügbar. Seine Poke-In-Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Der Steckverbinder mit 3 Positionen ist speziell für dimmbare Beleuchtungssysteme ausgelegt.