![Montage von Führungsdrähten](/content/dam/te-com/images/medical/global/product-hero-rendition/Interventional/Green-guidewires_ProductHero.jpg)
Anwendung
Montage und Fertigung von Führungsdrähten
Wir unterstützen Sie während der gesamten Produktlebensdauer: von der Produktentwicklung bis hin zur Vermarktung. Sie erhalten umfangreiche kundenspezifische Fertigungsdienstleistungen einschließlich speziell etikettierter Führungsdrähte aus einer Hand.
Wir verfügen über umfangreiche Möglichkeiten zum Anschleifen des Kerns mit modernster Präzisionsschleifausrüstung. Dabei kommen CAM-Technologie sowie ein ergänzendes Profilometer-Messsystem für das Schleifprofil zum Einsatz, um den höchsten Anforderungen unserer Kunden bezüglich des Präzisionsschleifens gerecht zu werden. Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei der Entwicklung und beim Design Ihres Führungsdrahts, um die gewünschten Leistungsspezifikationen zu erfüllen. TE hat derzeit die Freigabe für Führungsdrähte aus Edelstahl für Anwendungen in den Bereichen Koronargefäße, Gastroenterologie, Nierengefäße, Urologie, Obstetrik, Gynäkologie, Radiologie und periphere Gefäßsysteme.
Fertigungsmöglichkeiten für Führungsdrähte
Eigenschaften des Führungsdrahts | Beschreibung |
---|---|
Außendurchmesser des Führungsdrahts | 0.014 Zoll zu 0.038 Zoll |
Länge des Führungsdrahts | 40 cm bis 450 cm |
Kernmaterial | Edelstahl |
Spulenmaterialien | Platin Edelstahl |
Beschichtungen/Mantel | Unbeschichtet |
Röntgendichte Markerbänder | Platin |
- Edelstahl- und Nitinol-Kerndraht mit Durchmessern von 0,009" bis 0,038“
- Verschiedene Spitzenausführungen für die jeweiligen Leistungskriterien des Führungsdrahts
- Verschiedene verfügbare Spulenmaterialien: Edelstahl, Wolfram, vergoldetes Wolfram, Platin, Platin/Wolfram und Palladium
- Laserschweißverfahren zum Anbringen von Spulen und röntgendichten Markierungen
- Verschiedene Verpackungsoptionen, von Schüttgut über nicht sterile bzw. endbearbeitete Führungsdrähte bis hin zu vollständig verpackten, etikettierten und sterilisierten Führungsdrähten
- Umfassendes Dienstleistungsangebot: vollständige Auftragsfertigung, behördliche Zulassung, Programmmanagement, Programm-/Prozessentwicklung, Lieferkettenmanagement, Verpackung und Sterilisation
Überschleifen
Wir haben unsere Möglichkeiten zum Anschleifen von Kernen durch modernste Präzisionsschleifausrüstung erweitert. Dabei kommen CAM-Technologie sowie ein ergänzendes Profilometer-Messsystem für den Anschliff zum Einsatz.
Mehr Optionen für das Anschleifen des Kerns und schnellerer Umschlag – für Aufträge, die sich nur auf das Anschleifen des Kerns beziehen oder auf endbearbeitete Führungsdrähte. Die direkte Schnittstelle von CAD/CAM bietet eine Plattform zum Überschleifen einfacher oder mehrfacher kegelförmiger Schleifprofile. Kundenspezifische Formen und Konfigurationen sind auf Anfrage möglich.
Materialien: Edelstahl, Hyten-Edelstrahl, Nitinol, Titan usw.
Größen:
- Durchmesser des Rohdrahts: 0,006″
- Länge des Rohdrahts: 6″ bis 177″
- Durchmesser des angeschliffenen Drahts: 0,001″ bis 0,038″
- Anschlifflänge: 0 bis 20″
- Konuslänge: 0 bis 20″
- Durchmesser der Spitze: 0,001″ bis 0,030″
- Hülsenlänge: 0 bis 20″
- Vertiefungsbreiten: 0,010″ bis 1″
- Konusanzahl: bis zu 100
- Anzahl der Hülsen: bis zu 100
- Abflachung: bis zu 20“
Sekundäre Verfahren: Schneiden, Ultraschallreinigung und Beschichtung
Kundenspezifische Prototyp-Spiralen
Die verbesserten Möglichkeiten zur Spulenfertigung und das breite Angebot an Dienstleistungen von TE führen zu kürzeren Vorlaufzeiten und wettbewerbsfähigen Preisen für Spulen als Bauelemente oder als Bestandteil von Führungsdrähten.
Technische Unterstützung: Ingenieure mit umfassendem technischen Fachwissen unterstützen Sie von Beginn an und bieten Designempfehlungen anhand folgender Aspekte:
- Verwendungszweck
- Verfahren für Baugruppen mit mehreren Komponenten
- Herstellbarkeit
- SOLIDWORKS-Simulation, statistische Minitab-Verarbeitung
Materialien: Drahtdurchmesser von 0,002″ bis 0,016″ mit Spulenlängen bis 450 cm sind verfügbar.
Typen: Flacher oder runder Draht, Links- oder Rechtswicklung, ein- oder mehradrig, variable Gewindesteigung
Materialien: Platin, Platin/Wolfram, Edelstahl, vergoldetes Wolfram und mehr
Sekundäre Verfahren: Spiralenerweiterung, Beschichtungen, gratfreie Schnitte, UV-Verklebung, Ultraschallreinigen
Fertigungsvorgänge:
- Links- oder Rechtswicklung
- Ein- oder mehradrige Wicklung
- Gratfreie Schnitte
- Spulenerweiterung
- Beschichtungen
- Überschleifen des Kerns
- Kugel-/Punktschweißung
- UV-Verklebung
- Ultraschallreinigung
TE zählt heute zu den größten Sensorunternehmen der Welt. Mit innovativen Sensorlösungen von TE setzen unsere Kunden ihre Konzepte in intelligente, vernetzte Systeme um. Elektronische Systeme für medizinische Ausrüstung, Geräte und Tastköpfe benötigen Sensorsignale als Grundlage für Steueraktivitäten, genaue Diagnosen und Aufbereitung. TE entwickelt und fertigt anhand genauer Spezifikationen Sensoren für die strengen Anforderungen von medizinischen Anwendungen. Viele Produkte sind ISO 13485-zertifiziert und FDA-registriert. Vom Produktkonzept bis hin zur Fertigung berücksichtigen unsere Ingenieure anwendungs- und kundenspezifische Anforderungen sowie Standards gleichermaßen.
![Montage von Führungsdrähten](/content/dam/te-com/images/medical/global/product-hero-rendition/Interventional/Green-guidewires_ProductHero.jpg)
Anwendung
Montage und Fertigung von Führungsdrähten
Wir unterstützen Sie während der gesamten Produktlebensdauer: von der Produktentwicklung bis hin zur Vermarktung. Sie erhalten umfangreiche kundenspezifische Fertigungsdienstleistungen einschließlich speziell etikettierter Führungsdrähte aus einer Hand.
Wir verfügen über umfangreiche Möglichkeiten zum Anschleifen des Kerns mit modernster Präzisionsschleifausrüstung. Dabei kommen CAM-Technologie sowie ein ergänzendes Profilometer-Messsystem für das Schleifprofil zum Einsatz, um den höchsten Anforderungen unserer Kunden bezüglich des Präzisionsschleifens gerecht zu werden. Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei der Entwicklung und beim Design Ihres Führungsdrahts, um die gewünschten Leistungsspezifikationen zu erfüllen. TE hat derzeit die Freigabe für Führungsdrähte aus Edelstahl für Anwendungen in den Bereichen Koronargefäße, Gastroenterologie, Nierengefäße, Urologie, Obstetrik, Gynäkologie, Radiologie und periphere Gefäßsysteme.
Fertigungsmöglichkeiten für Führungsdrähte
Eigenschaften des Führungsdrahts | Beschreibung |
---|---|
Außendurchmesser des Führungsdrahts | 0.014 Zoll zu 0.038 Zoll |
Länge des Führungsdrahts | 40 cm bis 450 cm |
Kernmaterial | Edelstahl |
Spulenmaterialien | Platin Edelstahl |
Beschichtungen/Mantel | Unbeschichtet |
Röntgendichte Markerbänder | Platin |
- Edelstahl- und Nitinol-Kerndraht mit Durchmessern von 0,009" bis 0,038“
- Verschiedene Spitzenausführungen für die jeweiligen Leistungskriterien des Führungsdrahts
- Verschiedene verfügbare Spulenmaterialien: Edelstahl, Wolfram, vergoldetes Wolfram, Platin, Platin/Wolfram und Palladium
- Laserschweißverfahren zum Anbringen von Spulen und röntgendichten Markierungen
- Verschiedene Verpackungsoptionen, von Schüttgut über nicht sterile bzw. endbearbeitete Führungsdrähte bis hin zu vollständig verpackten, etikettierten und sterilisierten Führungsdrähten
- Umfassendes Dienstleistungsangebot: vollständige Auftragsfertigung, behördliche Zulassung, Programmmanagement, Programm-/Prozessentwicklung, Lieferkettenmanagement, Verpackung und Sterilisation
Überschleifen
Wir haben unsere Möglichkeiten zum Anschleifen von Kernen durch modernste Präzisionsschleifausrüstung erweitert. Dabei kommen CAM-Technologie sowie ein ergänzendes Profilometer-Messsystem für den Anschliff zum Einsatz.
Mehr Optionen für das Anschleifen des Kerns und schnellerer Umschlag – für Aufträge, die sich nur auf das Anschleifen des Kerns beziehen oder auf endbearbeitete Führungsdrähte. Die direkte Schnittstelle von CAD/CAM bietet eine Plattform zum Überschleifen einfacher oder mehrfacher kegelförmiger Schleifprofile. Kundenspezifische Formen und Konfigurationen sind auf Anfrage möglich.
Materialien: Edelstahl, Hyten-Edelstrahl, Nitinol, Titan usw.
Größen:
- Durchmesser des Rohdrahts: 0,006″
- Länge des Rohdrahts: 6″ bis 177″
- Durchmesser des angeschliffenen Drahts: 0,001″ bis 0,038″
- Anschlifflänge: 0 bis 20″
- Konuslänge: 0 bis 20″
- Durchmesser der Spitze: 0,001″ bis 0,030″
- Hülsenlänge: 0 bis 20″
- Vertiefungsbreiten: 0,010″ bis 1″
- Konusanzahl: bis zu 100
- Anzahl der Hülsen: bis zu 100
- Abflachung: bis zu 20“
Sekundäre Verfahren: Schneiden, Ultraschallreinigung und Beschichtung
Kundenspezifische Prototyp-Spiralen
Die verbesserten Möglichkeiten zur Spulenfertigung und das breite Angebot an Dienstleistungen von TE führen zu kürzeren Vorlaufzeiten und wettbewerbsfähigen Preisen für Spulen als Bauelemente oder als Bestandteil von Führungsdrähten.
Technische Unterstützung: Ingenieure mit umfassendem technischen Fachwissen unterstützen Sie von Beginn an und bieten Designempfehlungen anhand folgender Aspekte:
- Verwendungszweck
- Verfahren für Baugruppen mit mehreren Komponenten
- Herstellbarkeit
- SOLIDWORKS-Simulation, statistische Minitab-Verarbeitung
Materialien: Drahtdurchmesser von 0,002″ bis 0,016″ mit Spulenlängen bis 450 cm sind verfügbar.
Typen: Flacher oder runder Draht, Links- oder Rechtswicklung, ein- oder mehradrig, variable Gewindesteigung
Materialien: Platin, Platin/Wolfram, Edelstahl, vergoldetes Wolfram und mehr
Sekundäre Verfahren: Spiralenerweiterung, Beschichtungen, gratfreie Schnitte, UV-Verklebung, Ultraschallreinigen
Fertigungsvorgänge:
- Links- oder Rechtswicklung
- Ein- oder mehradrige Wicklung
- Gratfreie Schnitte
- Spulenerweiterung
- Beschichtungen
- Überschleifen des Kerns
- Kugel-/Punktschweißung
- UV-Verklebung
- Ultraschallreinigung
TE zählt heute zu den größten Sensorunternehmen der Welt. Mit innovativen Sensorlösungen von TE setzen unsere Kunden ihre Konzepte in intelligente, vernetzte Systeme um. Elektronische Systeme für medizinische Ausrüstung, Geräte und Tastköpfe benötigen Sensorsignale als Grundlage für Steueraktivitäten, genaue Diagnosen und Aufbereitung. TE entwickelt und fertigt anhand genauer Spezifikationen Sensoren für die strengen Anforderungen von medizinischen Anwendungen. Viele Produkte sind ISO 13485-zertifiziert und FDA-registriert. Vom Produktkonzept bis hin zur Fertigung berücksichtigen unsere Ingenieure anwendungs- und kundenspezifische Anforderungen sowie Standards gleichermaßen.