Whitepaper

EMV-Abschirmungsdesign im Mittelpunkt der Konformität und Leistung medizinischer Geräte

Whitepaper herunterladen

Mit der Weiterentwicklung der medizinischen Technologie wird die EMV-Abschirmung immer wichtiger. Der Ausfall von medizinischen Geräten kann über Leben und Tod entscheiden. Ohne eine ordnungsgemäße EMV-Abschirmung sind medizinische Geräte, einschließlich lebenserhaltender Systeme und wichtiger Überwachungsgeräte, anfällig für Signalstörungen, Beschädigungen oder völligen Funktionsausfall. Ein Beatmungsgerät, das die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte nicht einhält, kann ungünstige Folgen für andere Medizinprodukte haben.

Die EMV-Abschirmung als Schlüsselkomponente des technischen Designs sollte daher auf allen Ebenen des Designs berücksichtigt werden, vom Leiterplattenaufbau bis hin zum Gehäuse. In jeder Konstruktionsphase stehen den Ingenieuren eine Reihe von Abschirmungsoptionen zur Verfügung, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Unsere Experten arbeiten mit Ihnen zusammen, um die richtige Lösung für Ihre EMV-Herausforderungen zu finden und die Leistung und Konformität Ihres Designs zu optimieren.

EMV-Abschirmung: Eine grundlegende Lösung für Präzision und Zuverlässigkeit in medizinischen Anwendungen
EMV-Abschirmung: Eine grundlegende Lösung für Präzision und Zuverlässigkeit in medizinischen Anwendungen

Wo wird die EMV-Abschirmung eingesetzt?

EMV-Abschirmungsdichtungen werden an den Nähten eines Gehäuses angebracht, um einen leitfähigen Pfad mit geringem Widerstand zu schaffen, der abgestrahlte Emissionen in und aus dem Gehäuse blockiert.

  • Leitfähige Dichtungen/Fenster/Ventile im Bereich der Gehäusemontage
  • Leitfähige Abdichtungen für die Modulmontage
  • Leitfähige Abdichtung auf BLS (Board Level Shielding)-Dosen auf der Leiterplattenebene
EMV-Abschirmungslösungen – Infografik

Bei TE Connectivity (TE) sind wir auf die Bereitstellung modernster EMV-Abschirmungslösungen spezialisiert, die auf die besonderen Anforderungen der Medizintechnikbranche zugeschnitten sind.  Unsere Lösungen bieten einen robusten Schutz vor elektromagnetischen Störungen und stellen sicher, dass Ihre Geräte in jeder Umgebung einwandfrei funktionieren.

Das zeichnet uns aus:

Überlegener Schutz

Unsere EMV-Abschirmmaterialien sind so konzipiert, dass sie einen beispiellosen Schutz bieten, das Risiko von Interferenzen minimieren und die Genauigkeit der Geräte gewährleisten.

Compliance

Unsere Lösungen erfüllen die höchsten Industrienormen und behördlichen Anforderungen und ebnen Ihnen den Weg zur Zertifizierung und Marktzulassung.

Maßgeschneiderte Lösungen

Wir wissen, dass jedes medizinische Gerät spezifische Anforderungen hat. Unser Team arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um maßgeschneiderte EMV-Abschirmungslösungen zu entwickeln, die perfekt zu den Spezifikationen Ihres Geräts passen.

Wir laden Sie ein zu entdecken, wie unsere EMV-Abschirmungslösungen die Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer medizinischen Geräte verbessern können. Unsere Experten für EMV-Lösungen stehen Ihnen gerne für einen Anruf oder ein Treffen zur Verfügung, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu besprechen und zu erfahren, wie wir Sie unterstützen können.

Ajay Saini

Ajay Saini

Sr. Field Application Engineer

ajay.saini@te.com

Region: NORD- UND SÜDAMERIKA

Kevin Worthington

Kevin Worthington

Sales Manager

kevin.worthington@te.com

Region: EMEA

Mehr über medizinische Anwendungen erfahren

Produktportfolio