Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
TE-interne Beschreibung:LUMAWISE LED HOLDER, TYPE LS OPTIC
Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen :Ermöglicht keine Zhage-Kompatibilität, Kein Treiber auf Leiterplatte, Kein Wärmeschutz, Optisch kompatibel
Betriebsspannung (VDC):40
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :Schneidklemmkontakt (IDC)
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
LED-Halterungen – Produkttyp :Optisch
Konfigurationsmerkmale
Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen :Ermöglicht keine Zhage-Kompatibilität, Kein Treiber auf Leiterplatte, Kein Wärmeschutz, Optisch kompatibel
Elektrische Kennwerte
Nennstrom (max.) (A):1.5
Betriebsspannung (VDC):40
Klemmenmerkmale
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :Schneidklemmkontakt (IDC)