• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker auf Stecker-Relaisstiftleiste

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Schwarz, Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .078 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8

  • Steckverbinderlänge (in) .307, .386, .464, .543, .622

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  .81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]

  • Steckverbinderhöhe  12 mm [ .472 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  400, 500, 600, 700, 800

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3980655-RHAFH

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.