Entwickelt für die Stromerzeugung und -verteilung
AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder werden aus hochwertigem, nahtlosem Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit gefertigt. Unser spezielles Verzinnungsverfahren verhindert Korrosion und bietet einen störungsfreien Service. Ein spezielles Stanzverfahren verarbeitet das Kupferrohr zu einer rechteckigen Kontaktzunge mit doppelter Schichtdicke und einem kurzen robusten Übertragungsbereich. Diese Faktoren in Kombination mit dem AMPOWER Crimpverfahren bieten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und Festigkeit. Unsere zuverlässigen Lösungen für Pressverbindungen sind vom ersten bis zum letzten Crimpvorgang vollständig mechanisch und steuerbar. Auf diese Weise werden die Abweichungen anderer Crimpmethoden vermieden, z. B. bei den Schmelztemperaturen, bei der Flussmittelkomposition, von eingeschlossenen Gasen oder bei der Oxidation.
Produktvorteile
AMPOWER
- Vielseitigkeit: Der Litzendraht und der AMPOWER Kabelschuh oder Verbinder werden beim Crimpen zu einer nahezu homogenen Masse.
- Festigkeit: Aufgrund ihrer ausgezeichneten Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingungen sind AMPOWER Kabelschuhe hervorragend für ihren vorgesehenen Verwendungszweck geeignet.
- Wirtschaftlichkeit: Ein wichtiger Aspekt aller AMPOWER Produkte sind die geringen Herstellungskosten.
- Leitfähigkeit: Korrosionswiderstand und Temperaturanstieg
- Sichere Kontrolle: AMPOWER Kabelschuhe verfügen über ein Inspektionslloch in den Crimphülsen.
- Umfangreicher Drahtstärkenbereich: Deckt bei Kabelschuhen Drahtstärken von 6 AWG bis 1000 MCM (13 bis 507 mm2) und bei Kabelverbindern von bis zu 1500 (760 mm2) ab.
Anwendungen
- Schienen‑ und Bahnverkehr
- Nahverkehr
- Energieübertragung
- Militär
- Nutzfahrzeuge/Geländewagen
AMPOWER Quick Disconnect
Die AMPOWER Schnelltrennanschlüsse (Quick Disconnects) wurden speziell für den Einsatz in der Transportindustrie entwickelt, da sie ein äußerst zuverlässiges und wirtschaftliches Mittel zum Verbinden großer Stromkabel und Leitungen sind. Sie eignen sich ideal für zahlreiche Anwendungen wie Motoren, Generatoren, Transformatoren sowie viele andere elektrische Anlagen, die Stößen, Schwingungen und langen Dauerbetriebszeiten ausgesetzt sind.