Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere Raychem BBIT Isolierschläuche für Sammelschienen bieten Schutz vor Überschlägen bis zu 35 kV.

Unsere BBIT Isolierschläuche für Sammelschienen der Produktreihe Raychem sind insbesondere auf engem Raum sehr praktisch und sowohl für runde als auch rechteckige Kupfer- oder Aluminiumsammelschienen geeignet. Bei Wärmeeinwirkung schrumpft der Schlauch fest über das Sammelschienenprofil. So wird sichergestellt, dass die erforderliche Mindestwandstärke erreicht wird. Sie können bei der Großserienfertigung mit einem Ofen oder vor Ort mit einem Gasbrenner oder Heißluft problemlos montiert werden. Diese Sammelschienen-Isolierschläuche werden aus einem Polymer auf halogenfreier Basis hergestellt, das eine hervorragende Leistung in Hochspannungsumgebungen aufweist und die schädlichen und korrosiven Auswirkungen in Brandsituationen stark reduziert. Dank dieser Warmschrumpfschläuche sind Ausrüstungsentwickler in der Lage, den Luftzwischenraum zwischen den Sammelschienen zu reduzieren, wie beispielsweise bei der Herstellung von Schaltanlagenschränken, in denen der Platz knapp ist. 

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Außergewöhnliche Isolation und langfristige Zuverlässigkeit auch bei hohen Dauerbetriebstemperaturen
  • Geeignet für den Einsatz im Innen‑ und Außenbereich
  • Hervorragende kriechstromfeste Eigenschaften
  • Flammwidrig und halogenfrei
  • Guter thermischer Emissionsgrad
  • Lange lagerbar; Lagerung bei Temperaturen bis zu 50 °C ohne Leistungseinbußen möglich
  • REACH- und RoHS-konform
  • UL-Zulassung
Leiste
Leiste
  1. Video zum Aufschrumpfen des BBIT Isolierschlauchs (Englisch)

Erfahren Sie, wie Sie die dickwandigen BBIT Isolierschläuche der Marke Raychem von TE Connectivity aufschrumpfen. BBIT Schläuche sind insbesondere auf engem Raum sehr praktisch und sowohl für rechteckige als auch runde Kupfer- oder Aluminiumsammelschienen geeignet.

  • Warmschrumpftechnik für Anwendungen im Energiebereich (Englisch)

Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Werden die Raychem BBIT Isolierschläuche für Sammelschienen von TE vom Montageschulungsprogramm von TE abgedeckt?

Antwort: Ja, unsere Isolierschläuche für Sammelschienen sind zusammen mit anderen Lösungen für den Anlagen- und Wildtierschutz Teil unseres Schulungsplans. Erfahren Sie mehr auf TE.com/trainingcenter

 

Frage: Woraus besteht der Sammelschienen-Isolierschlauch?

Antwort: Unsere Isolierschläuche für Sammelschienen bestehen aus unserem speziell formulierten thermoplastischen Raychem Polymermaterial, das über das Profil der Sammelschiene schrumpft und so die erforderliche Mindestwanddicke erhält. Dieses Material ist halogenfrei und weist eine hervorragende Leistung in Hochspannungsumgebungen auf, die schädliche und korrosive Auswirkungen in Brandsituationen stark reduziert.

 

Frage: Was sind die Hauptvorteile von Sammelschienen-Isolierschläuchen?

Antwort: Unsere Isolierschläuche für Sammelschienen bieten Schutz vor Überschlägen bis zu 35 kV. Sie ermöglichen ebenfalls die Reduzierung des Luftzwischenraums zwischen den Sammelschienen bei der Herstellung von Schaltanlagen, was kompaktere Produkte ermöglicht.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 36

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Polyolefin

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Schrumpfrate  2.5:1

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 25, 40, 65, 100, 150, 175

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .984, 1.57, 6,88, 5,9, 3,93, 2,55

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 10, 16, 25, 40, 60, 80

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .393, .984, 1.57, 2.36, 3,14, 0,629

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 0 – 125

Betrieb/Anwendung

  • Kompatible Komponenten  Sammelleiter

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BBIT

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.