Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der MS5837-30BA ist eine neue Generation hochauflösender Drucksensoren mit I²C-Busschnittstelle. Er ist für Tiefenmesssysteme mit einer Wassertiefenauflösung von 2 mm optimiert.
Drucksensortyp:Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule
Druckart:Absolut
Prüfdruckbereich:50 bar
Ausgangssignal-Typ:24 bit ADC
Druckgenauigkeit:±1.5mbar
Erhältlich von
Übersicht
Das Sensormodul enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit ∆Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Es stellt einen präzisen digitalen Druck- und Temperaturwert mit 24 Bit bereit und verfügt über verschiedene Betriebsmodi, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Der hochauflösende Temperaturausgang ermöglicht die Implementierung einer Tiefenmesssystem- und Thermometerfunktion ohne zusätzlichen Sensor.
Der MS5837-30BA kann an praktisch alle Mikrocontroller angeschlossen werden. Das Kommunikationsprotokoll ist einfach und erfordert keine Programmierung von internen Registern im Gerät. Dank des Gelschutzes und der antimagnetischen Edelstahlkappe ist das Modul wassergeschützt. Diese neue Generation von Sensormodulen basiert auf führender MEMS-Technik und der bewährten Erfahrung und Expertise von MEAS Switzerland bei der Massenfertigung, die seit über einem Jahrzehnt breitflächig eingesetzt werden.
Der MS5837-30BA ist eine neue Generation hochauflösender Drucksensoren mit I²C-Busschnittstelle. Er ist für Tiefenmesssysteme mit einer Wassertiefenauflösung von 2 mm optimiert.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorgehäuse Für Oberflächenmontage
Drucksensortyp Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule