Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der 1620 ist ein vollständig piezoresistiver Silizium-Einweg-Drucksensor zur invasiven Überwachung des Blutdrucks.  Der Sensor ist für automatisierte Montageanlagen ausgelegt und kann direkt in das Einweg-Blutdruckmessgerät eines Kunden integriert werden. Der Sensor erfüllt die Anforderungen der AAMI-Spezifikation (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) für Blutdruck-Messumformer. Der Drucksensor besteht aus einem Drucksensorelement, das auf einem Keramiksubstrat fixiert ist. Die Dickfilm-Widerstände auf dem Keramiksubstrat sind zur Kompensation und Kalibrierung lasergetrimmt. Zur Erleichterung der Montage in der Baugruppe des Kunden und zum Schutz des Sensorelements ist eine Kunststoffkappe am Keramiksubstrat angebracht. Ein dielektrisches Gel wird auf den Sensor aufgetragen, um eine Flüssigkeits- und elektrische Isolierung zu gewährleisten. Die 1620 Drucksensoren werden in Chargen in einer Matrix von 10 x 12 Elementen auf einem Keramiksubstrat gefertigt (120 Einheiten pro Substrat). Die Produkte werden in antistatischen Versandbehältern versendet. Sie können auch auf Band und Rolle ausgeliefert werden. Leistungsmerkmale und Packaging können leicht für Spezialaufträge angepasst werden, um die Anforderungen einzelner Kunden zu erfüllen. 

Vorteile

  • Kostengünstige medizinische Anwendungen 
  • Geringe Größe und zuverlässige Leistung
  • Gelisolierung für Flüssigkeiten 
  • Betriebstemperatur von 5 °C bis 40 °C 
  • Geeignet für die automatisierte Montage
  • Genauigkeit von 1 % bei Ersatz 
  • Empfindlichkeit von 5,0 uV/V/mmHg 
  • Anpassung an OEM-Anwendungen 
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Wie werden Einweg-Drucksensoren zur invasiven Überwachung des Blutdrucks eingesetzt?

Sensoren wie die der Serien 1620 und 1630 werden zur Verbesserung der Genauigkeit sowie für Echtzeitergebnisse von Blutdruckänderungen verwendet.  Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen nichtinvasiver und invasiver Blutdrucküberwachung und die Verwendung von Drucksensoren.

 

Werden Einweg-Drucksensoren in chirurgischen Anwendungen eingesetzt?

Ja, Drucksensoren wie die der Serien 1620 und 1630 werden in chirurgischen Anwendungen eingesetzt, z. B. für Intrauterindruckmessungen während der Geburt.  Sehen Sie sich die Infografik an, um weitere Informationen zu erhalten.  Infografik zur Intrauterindruckmessung

 

Wie wird der Druck in Harnkatheteranwendungen gemessen?

Sehen Sie sich die Infografik mit den grundlegenden Einstellungen für Drucksensoren zur Überwachung des Drucks an, um das Öffnen und Schließen des Ventils in Harnkatheteranwendungen zu steuern.  Infografik zu Harnkathetersensoren

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetyp  SMD-Pads

  • Sensorgehäuse  hybride Baugruppe

  • Drucksensortyp  Medizinische Einweg-Drucksensoren

  • Druckart  Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 6

Abmessungen

  • Produktbreite  10.5 mm [ .413 in ]

  • Produktlänge  8.1 mm [ 0,318 in ]

  • Produkthöhe  3,53 mm [ .138 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  5 – 40 °C [ 41 – 104 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (mmHG) -50 – 300

  • Prüfdruckbereich  125 psi

  • Ausgangssignal-Typ  Empfindlichkeit: 5 uV/V/mmHg

  • Druckgenauigkeit  ±1,0% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Breites Loch, Keine, Keine Option, Schmales Loch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0030

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten