Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die runden DIN-Endgehäuse sind aus robustem Thermoplast gefertigt.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Abdichtbar  Ja, Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  31

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 45°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA 6, PBT, PBT GF30

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Mit, Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  180, 90

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 5, 14.4, 26, 8,5, 13,4, 22,5, 11,2, 6 – 10, 9,6, 5.5 – 8.1

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .197, .236 – .394, 0,886, .21 – .33, 0,528, 1,024, 0,441, 0,567, 0,334, 0,378

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Box und Karton, Carton, Paket & Box, Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  150, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1400

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C4962-B128

Literatur

TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.