Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die DIN-Rundsteckverbinder erfüllen die Anforderungen der DIN-Normen, einschließlich DIN 72585/ISO 15170.

Übersicht über die Serie

  • Passend für die Kontaktgrößen 1,5 mm (bis 30 Ampere) und 2,5 mm (bis 40 Ampere)
  • 2,50 – 0,20 mm2
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rundes Thermoplast-Gehäuse
  • Kupplungsring zur Verbindung 
FAQ

Anwendungen

F:    Was ist ein DIN-Rundsteckverbinder?
A:     Die umgebungsfest abgedichteten DIN-Rundsteckverbinder von TE Connectivity sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Die DIN-Rundsteckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.


F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für DIN-Rundsteckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich DIN-Rundsteckverbinder verwenden?
A:     DIN-Rundsteckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Haube, in Motorsteuerungen, an Magnetschnittstellen, im Fahrwerk und in der Kabine. DIN-Rundsteckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. DIN-Rundsteckverbinder erfüllen die Anforderungen der Normen DIN 72585/ISO 15170. Sie umfassen einen Kupplungsring zur Verbindung. Die strapazierfähigen DIN-Rundsteckverbinder eignen sich für die fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage.

 

Wichtige Eigenschaften

F:    Welche wichtigen Eigenschaften bieten DIN-Rundsteckverbinder?

A:     Wichtige Eigenschaften von DIN-Rundsteckverbindern:

  •     Passend für die Kontaktgrößen 1,5 mm (bis 30 A) und 2,5 mm (bis 40 A)
  •     2,50 – 0,20 mm2
  •    Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Kontakte
  •     Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  •     Rundes Thermoplast-Gehäuse
  •     Kupplungsring zur Verbindung

 

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind DIN-Rundsteckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –40 °C bis +120 °C für Kunststoffteile, kurzfristig bis +140 °C gemäß ISO-Norm 15170

 

F:    Wie langlebig sind DIN-Rundsteckverbinder?

A:     20 Zyklen, max. Prüfanforderungen in der ISO-Norm 15170, zuvor DIN 72585


F:    Welchen Isolationswiderstand weisen DIN-Rundsteckverbinder auf?

A:     Kein Überschlag oder technischer Defekt zwischen jeweils zwei Kontakten oder zwischen jedem Kontakt und der Außenseite des Gehäuses bei 1000 V AC und 50 oder 60 Hz für 60 Sekunden


F:    Welche Eintaucheinstufung bieten DIN-Rundsteckverbinder?

A:     Kein Wassereintritt zulässig, gemäß DIN 40050-9 IPX7, IPX9K

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten DIN-Rundsteckverbinder?

A:     Entspricht ISO-Norm 15170, zuvor DIN 72585

 

F:    Welche Spannungsfestigkeit weisen DIN-Rundsteckverbinder auf?

A:     Kein Überschlag oder technischer Defekt zwischen jeweils zwei Kontakten oder zwischen jedem Kontakt und der Außenseite des Gehäuses bei 1000 V AC und 50 oder 60 Hz für 60 Sekunden

 

Materialien

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von DIN-Rundsteckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von DIN-Rundsteckverbindern besteht aus robustem PBT und PA mit Glasfüllung.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen von DIN-Rundsteckverbindern?

A:     Die Dichtungen von DIN-Rundsteckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja, Nein

  • Steckverbinderform  Rund

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  1, 3, 4, 5, 6, 7

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 31

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 6

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12, 24, 48

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 42, 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Grau, Grün, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1, 2, 3, 4, A, B, C

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker, Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  1.5mm, 2.5mm, 4mm

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.5, 2.5, 4

  • Stiftdurchmesser (in) .059, .098, .157

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 30, 40

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Führungsstift, Kodiert

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF20, PBT GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 5, 7, 8

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .197, .276, .315

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 23.6, 25.7, 31, 44, 63, 65,8

  • Produktbreite (in) 1.01, 1.22, 1.732, 2.48, 2.59

  • Steckverbinderhöhe (mm) 23, 25.8, 28, 32.8, 32.9, 33, 39, 39.26, 43.4

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.01, 1.1, 1.29, 1.291, 1.295, 1.535, 1.546, 2.5, 1,71

  • Reihenabstand (mm) 5.5, 6, 7, 7.8

  • Reihenabstand (in) .217, .236, .275, .276, .307

  • Produktlänge (mm) 23, 25.7, 31, 32.8, 32.9, 36.5, 39, 39.2, 44, 63, 65.8

  • Produktlänge (in) .905, 1.01, 1.22, 1.29, 1.291, 1.295, 1.437, 1.535, 1.546, 1.73, 2.48, 2.59

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IP67, IP69K, IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Box und Karton, Carton, Einzelausführung, Tüte

  • Verpackungsmenge  100, 162, 450, 500, 700, 800, 940

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C4962-CH8172

Literatur

 TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.