• Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  3, 4

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  3, 4

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 30, 60

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  IP67

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Abgedichtet

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Kupferlegierung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Polyamid 67 GF30

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

  • Umkehrbar  Ja

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Schraubkupplung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  12.6

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .25 – .75

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 24

Verwendungsbedingungen

  • IP-Schutzklasse für Staub  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C73765-M1A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten