Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A, B, D

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30, 60, 250

  • Betriebsspannung (VAC) 30, 60, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  IP67

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Kupferlegierung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Polyamid 66 GF25

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5, 2, 4

  • Umkehrbar  Ja

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Schraubkupplung

  • Panelmontage – Ausführung  Mutter

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, D

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  18

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .25 – .14, .82 – .25

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 26, 18 – 24

Verwendungsbedingungen

  • IP-Schutzklasse für Staub  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 100

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C73765-M1G

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten