Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Filteranforderungen
Gefiltert
-
Eingangsverbindungstyp
6.35 Flachstecker, 6.35 Flachstecker, Diagonale Leiterplattenstifte mit .065"
-
Ausgangsverbindungstyp
Diagonale Leiterplattenstifte mit .065″, FASTON .250
-
Erddrossel-Option
Nein
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
250
-
Nennstrom (A)
6
-
Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA)
.3
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA)
.5
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Flansch, Flansch
-
Produkt-Montagetyp
Leiterplatte
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-10 – 40
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-U11