Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Unsere Raychem CRSM Reparaturmanschette passt einfach auf das Kabel, um die Außenhülle zu reparieren und gegen Feuchtigkeit abzudichten.
Unsere Raychem CRSM Reparaturmanschetten wurden mit Warmschrumpftechnik entwickelt. Das Verschlusssystem besteht aus einem hochgezogenen Schienenprofil und einem Edelstahlkanal, der ohne Spezialwerkzeug montiert werden kann. Wenn Wärme auf die umlaufenden Kabelmantel-Reparaturmanschetten einwirkt, schrumpfen sie fest auf den ursprünglichen kleineren extrudierten Durchmesser und auf die Kabelform zusammen. Ihr Heißschmelzdichtmittel sorgt für eine zuverlässige Abdichtung gegen Umwelteinflüsse. Die Kabelreparaturmanschette ist halogenfrei und gegen UV-Strahlung stabilisiert, was eine langfristige Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen gewährleistet.
Die Manschetten werden hauptsächlich als Isolation, Abdichtung oder als Ummantelungsmaterial für 1.000 V Stromkabel sowie Kabelmantelreparatur für Mittelspannungskabel verwendet und können auch als Schutz auf verschiedenen Substraten eingesetzt werden.
Unser Manschettensystem ist sehr einfach zu montieren und eignet sich besonders bei engen oder schwer zugänglichen Einbauverhältnissen.
Erfahren Sie, wie Sie die CRSM Reparaturmanschette der Produktreihe Raychem von TE Connectivity schnell aufschrumpfen können.
Frage: Für welche Anwendung kann die Raychem CRSM Manschette von TE verwendet werden?
Antwort: Unsere Raychem Manschetten können verwendet werden, um den äußeren Mantel des Kabels zu reparieren und gegen Feuchtigkeit abzudichten. Das Verschlusssystem besteht aus einem hochgezogenen Schienenprofil und einem Edelstahlkanal.
Frage: Mit welchem Kabeltyp kann ich die Manschette verwenden?
Antwort: Unsere Manschetten sind für die Isolation, Abdichtung oder als Ummantelungsmaterial für 1.000 V Stromkabel sowie Kabelmantelreparatur für Mittelspannungs-Stromkabel ausgelegt. Sie können auch als Schutz auf verschiedenen Untergründen eingesetzt werden, wo der Montageraum eng oder schwer zugänglich ist.
Frage: Woraus bestehen die Warmschrumpfmanschetten ?
Antwort: Die Manschetten bestehen aus unserem Raychem Warmschrumpfmaterial. Dieses speziell formulierte mittelwandige, vernetzte Polyolefin schrumpft bei Wärmeeinwirkung auf seinen ursprünglichen, kleineren extrudierten Durchmesser zusammen. Das Warmschrumpfmaterial besteht aus polymeren Materialien, die einem hochenergetischen Elektronenstrahl ausgesetzt werden, der eine dauerhafte Vernetzung oder intermolekulare Verbindung benachbarter Moleküle bewirkt. Durch die Vernetzung verliert das Schrumpfmaterial seine Schmelzeigenschaften, sodass es auf Temperaturen jenseits des kristallinen Schmelzpunktes erwärmt werden kann, ohne zu schmelzen. Oberhalb dieser Temperatur kann der Schrumpfschlauch aufgeweitet und in Formen gebracht werden, die in Position bleiben, während die Temperatur wieder unter den kristallinen Schmelzpunkt sinkt.
Bei ordnungsgemäßer Montage sind unsere wärmeschrumpfenden Reparaturmanschetten von Raychem langlebige Produkte, mit denen Sie die Zuverlässigkeit Ihres Versorgungsnetzes über Jahrzehnte hinweg verbessern können.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.