• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • DRAM-Typ  Doppeldatenrate (DDR) 4

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Sammelschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten  1

  • Fächeranzahl  2

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Positionen  288

  • Modulausrichtung  Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • DRAM Spannung (V) 1.2

Sonstige Eigenschaften

  • Auswerfermaterial  Hochtemperatur-Thermoplast

  • Leiterplattenhalterung – Material  Edelstahl

  • Halterungsposition  Keine

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Klinkenmaterial  Hochtemperatur-Thermoplast

  • Klinkenfarbe  Blau, Naturbelassen, Schwarz

  • Auswerfer-Position  Beide Enden

  • Modulschlüsseltyp  Rechts versetzt

  • Auswerfermaterialfarbe  Blau, Naturbelassen, Schwarz

  • Auswurftyp  Standard

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Sockelausführung  DIMM

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  3 µm [ 118.1 µin ]

  • Speichersockeltyp  Speicherkarte

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38, .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .75

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  2.1 mm [ .083 in ]

  • Einführungstyp  Direkteinsatz

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Montagewinkel  Vertikal

  • Gegensteckführungstyp  Rechts versetzt

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast, Nylon für hohe Temperaturen

  • Gehäusefarbe  Blau, Grün, Naturbelassen, Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .85 mm [ .033 in ]

Abmessungen

  • Arretierungs-Bohrungsdurchmesser (Mitte)  1.2 mm [ .047 in ]

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  20 mm [ .787 in ]

  • Reihenabstand  2.2 mm [ .08 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  80

  • Verpackungsmethode  Fester Einsatz, Karton & Einsatz, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D3304-SO1399

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.