Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DTP Gehäuse bieten Lösungen für Stromanwendungen.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 12 (25 A)
  • 10 – 14 AWG (6,00 – 2,00 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2 und 4 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Muffen, Dichtungen, Befestigungsklammern
  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DTP Steckverbinder?

A:     Die umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH DTP Steckverbinder sind für Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. DTP Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für DTP Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DTP STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbindermodifikation  Endkappe, Geschweißter Flansch, Geschweißter Flansch, Endkappe, Schrumpfmuffenadapter

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG, N-DICHTUNG

  • Leere Kontaktkammerposition  1, 2, 0

  • Anzahl der Positionen  2, 4

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 200

  • Betriebsspannung (VAC) 200

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Grün, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 12

  • Stiftdurchmesser (mm) 2.39, 2.4

  • Stiftdurchmesser (in) .094

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 25

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 GF15, PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 6.7, 6.71

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .264

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.46 – 4.01, 3.4 – 4.32, 2.5 – 4, 3.4 – 4.3, 3,4 – 4,9

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,098 – ,157, ,134 – 1,95, .134 – .169, .134 – .17, .097 – .158, ,134 – ,195

  • Produktbreite (mm) 18.4, 18.6, 21.5, 22, 22.1, 25.4, 26.9, 41, 42.24, 53.3

  • Produktbreite (in) .724, .732, .846, .866, .87, 1, 1.06, 1.614, 1.663, 2.1

  • Steckverbinderhöhe (mm) 28.5, 34.6, 36.4, 47.17, 47.3, 47.4, 49, 60

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.122, 1.36, 1.43, 1.857, 1.86, 2.36, 1,93, 1,87

  • Reihenabstand (mm) 10.16, 10,2

  • Reihenabstand (in) .4

  • Produktlänge (mm) 18.6, 22, 22.1, 22.4, 24.4, 26.1, 26.6, 27.1, 38.1, 38.58, 59.77

  • Produktlänge (in) .732, .866, .87, .881, .96, 1.03, 1.05, 1.07, 1.5, 1.519, 2.353

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Menge, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 100, 250

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D486-CH8172

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.