Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DT Gehäuse sind in mehreren Modifikationen erhältlich, die für Flexibilität und Leistung entwickelt wurden.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
  • 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Befestigungsklammern
  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DT Steckverbinder?

A:     Gegen Umwelteinflüsse abgedichtete DEUTSCH DT Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DT Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügige Signalschwächung kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DT Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Geländewagen, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DT STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Sammelleiter

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel, Sammelschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  0

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG

  • Steckverbindermodifikation  (1) 2-poliger Bus, Abgedichteter Flansch, Endkappe

  • Anzahl der Positionen  2, 12

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Grau, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.5, 1.59

  • Stiftdurchmesser (in) .06, .063

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung, Sammelleitermontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 GF15, PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4.44, 5.46, 5.5, 9.12

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .175, .215, .216, .359

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.23 – 3.68, 1.4 – 2.5, 1.35 – 3.05

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .088 – .145, .053 – .12, .055 – .1

  • Produktbreite (mm) 17.15, 40.56, 46.2, 51.5, 88.34

  • Produktbreite (in) .675, 1.597, 1.81, 2.028, 3.478

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 14

  • Steckverbinderhöhe (mm) 17, 17.02, 22.25, 38.99, 44.07, 60.2

  • Steckverbinderhöhe (in) .669, .67, .876, 1.535, 1.735, 2.37

  • Reihenabstand  4.45 mm [ .175 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.3

  • Produktlänge (mm) 17.1, 44.02, 46.18, 47.19, 50.62, 51.89

  • Produktlänge (in) .673, 1.733, 1.818, 1.858, 1.993, 2.043

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet, Prüfung bei 12 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 96, 100, 250, 950

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D487-CH8172

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.