Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Im Inneren der Jiffy Splice-Produkte befindet sich ein Kontakthaltesystem, das die Verbindung zweier Kontakte in einer umgebungsfest abgedichteten Einheit sichert. Jiffy Splices sind passend für DEUTSCH Stift- und Buchsenkontakte der Größe 12 oder 16.
Informieren Sie sich über unsere DEUTSCH Einzelkontaktsteckverbinder (einschließlich DTHD, DTSK und Jiffy Splice). Diese Steckverbinder sind für Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Kompatibel mit Produkten von Behörden/Normen SAE J2030
Verpackungsmerkmale
Verpackungsmethode Box
Verpackungsmenge 1000, 2500
Weitere
Wartbar Ja
Referenznummer
TE-interne TeilenummerCAT-D489-J562
Literatur
Serienübersicht
Jiffy Splice (Englisch)Jiffy Splice-Produkte sind dafür ausgelegt,
den harten Bedingungen im Bau,
Bergbau, in der Schifffahrt sowie in der Landwirtschaft standzuhalten. Sie sind einfach
zu installieren und können verwendet werden, um beschädigte
elektrische Verbindungen an Anlagen schnell vor Ort zu reparieren.Englisch
Connector Selector (Englisch)Der Connector Selector ist eine Kurzanleitung für die elektrischen Steckverbinder von TE Connectivity (TE) für das industrielle & gewerbliche Verkehrswesen.
An Innovative Single Terminal Solution (English)Wenn ein technischer Defekt auftritt, ist das Risiko eines Folgedefekts bei einer temporären Reparatur häufig zu groß, und der Austausch eines kompletten Kabelbaums bzw. von Kabeln ist möglicherweise keine realisierbare Lösung. Kundendiensttechniker benötigen Lösungen, die einfach zu installieren sind und ebenso langfristigen wie zuverlässigen Schutz vor Umwelteinflüssen bieten.