Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere Keilschlösser der Produktreihe DEUTSCH DRB sind farbkodiert.
  1. DEUTSCH DRB Steckverbinder (Deutsch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere DEUTSCH DRB Steckverbinder. Sehen Sie sich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses an.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Kontaktsicherungstyp  Sekundärverriegelung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  48, 60, 102, 128

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PBT

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  216, 432

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D781-W416

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.