Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Hülsen-Ausführung  Teilweise ummantelt, Vollständig ummantelt

Konfigurationsmerkmale

  • Backplane-Architektur  Herkömmliche Bus-Leiterplatine (Rückseite)

  • Anzahl der Positionen  8

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Führungsposition  Rechts

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 1.5

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Anzahl der ummantelten Seiten  0

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 125, -55 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 221, -85 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FORTIS-ZD-BPC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten