Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere Schutzkappen der Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder sind für Flachstecker- und Buchsengehäuse erhältlich.

Produkteigenschaften

  • Kabelausgangswinkel 180 (in Reihe geschaltet)
  • Betriebstemperatur: -40 bis 140° C
  • UL-Brandschutzklasse 94-HB und 94 V-0
  • Verfügbar mit 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 & 18 Positionen.

 

FAQ
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Abdeckung, Abdeckung – Kabelausgang

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA, PA GF, PBT GF

  • Kabelausgangswinkel  180°

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 248, 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 140, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 284, -40 – 248

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  400, 500, 600, 750, 1000

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3399-C1748

Literatur

TE Connectivity und TE Connectivity (Logo) sind Marken.