Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die Gehäuse der Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder bieten Fehlersicherheit, eine L-förmige Dichtung und vier Kodierungsoptionen.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größen 6,3/4,8 K (bis 40 A), 2,8 K (bis 40 A) und 1,5 K (bis 20 A)
  • 6,00 – 0,20 mm2
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 und 18 Kontakte
  • Fliegende oder Flanschmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Schiebeverriegelung zur Verbindung
  • Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
  • Erfüllt die CAN-Busprotokoll-Spezifikationen gemäß der Norm SAE J1939
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Fixierschienen, Schutzkappen, Blindstopfen und Dichtstopfen
  1. Abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder für Anwendungen in rauen Umgebungen. Dieses Video gibt eine Übersicht über die Steckverbinder und zeigt Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie für das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A:     Unsere gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder ist für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Die Serie abgedichteter
        Hochleistungs-Steckverbinder eignet sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A:     Lkws, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

Lesen Sie weitere häufig gestellte Fragen zu unserer abgedichteten Hochleistungs-Steckverbinderserie

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja, Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  2, 0

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 42, 60

  • Betriebsspannung (VAC) 42

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 32, 42, 60

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Grau, Grün, Rot, Schwarz, Violett

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, A-B-C, B, C, D, E, F

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgröße  1.2mm, 1.5K, 1.5mm, 1.6mm, 2.8mm, 4.8K, 5.8mm, 6.3K, 6.3mm

  • Steckzungenbreite (mm) 1.2, 1.5, 1.6, 2.8, 5.8, 6.3

  • Steckzungenbreite (in) .047, .059, .06, .062, .063, .11, .22, .228, .248, .25

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 10, 16, 20, 23, 30, 32, 40, 50

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF, PBT GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5, 4, 5, 6, 9

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .098, .157, .196, .236, .24, .354

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 18.5, 25.7, 27, 39.8, 42.4, 47.05, 47.1, 48.1, 50.6

  • Produktbreite (mm) 18.5, 25.7, 27, 39.8, 42.4, 47.05, 47.1, 48.1, 50.6

  • Produktbreite (in) .728, 1.01, 1.011, 1.012, 1.063, 1.567, 1.67, 1.852, 1.854, 1.89, 1.894, 1.992, 1,56

  • Produktlänge (mm) 25.9, 27.6, 29.1, 32.6, 36, 37.5, 40.6, 42.5, 43, 44, 50.5, 52.6, 54.1, 62.5, 67.2

  • Steckverbinderhöhe (mm) 19, 27, 29.8, 30.75, 31.2, 31.25, 39.8, 46.7, 47.05, 47.1, 48.1, 50.6, 53,1

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 10

  • Steckverbinderhöhe (mm) 19, 27, 29.8, 30.75, 31.2, 31.25, 39.8, 46.7, 47.05, 47.1, 48.1, 50.6, 53,1

  • Steckverbinderhöhe (in) .748, 1.062, 1.063, 1.173, 1.211, 1.23, 1.567, 1.839, 1.852, 1.854, 1.894, 1.992, 2.09, 1,99

  • Reihenabstand (mm) 1.5, 2, 2.54, 3, 5.5, 6, 6.2, 6.3, 6.45, 6.5, 6.8, 6.9, 7.25, 7.6, 7.7, 7.9, 8.6, 9, 9.5, 12, 13.55

  • Reihenabstand (in) .059, .079, .1, .118, .217, .236, .24, .244, .248, .254, .256, .268, .272, .285, .299, .303, .311, .339, .354, .374, .472, .533

  • Drahtgröße (mm²) 1,5 – 6

  • Produktlänge (mm) 25.9, 27.6, 29.1, 32.6, 36, 37.5, 40.6, 42.5, 43, 44, 50.5, 52.6, 54.1, 62.5, 67.2

  • Produktlänge (in) 1.02, 1.08, 1.087, 1.146, 1.283, 1.417, 1.476, 1.598, 1.673, 1.693, 1.732, 1.988, 2.071, 2.13, 2.46, 2.461, 2.646, 2,645

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67, IP69K, IP6K7

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN IEC 512

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 72, 140, 150, 200, 210, 220, 230, 250, 280, 300, 320, 380, 396, 400, 450, 600, 700

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3399-CH8172

Literatur