Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH HD10 Endgehäuse sind mit Kabelbinderhaltern zur Zugentlastung der Kabel erhältlich.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA 66, PBT

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 0 – 14.66, 0 – 18.03, 0 – 21.87, 0 – 10.92, 0 – 7.62, 0 – 25.4, 0 – 14.48

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) 0 – .43, 0 – .57, 0 – .3, 0 – .71, 0 – .861, 0 – 1, 0 – .577

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 134

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257, 273

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-55 – 125, -40 – 134

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 273, -67 – 257

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3910-B128

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.