Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unsere Raychem Hochspannungs-Erdungsbox HVLB-COAX für Koaxialkabel ist für das Verbinden von Kabelmänteln mit konzentrischen Kabeln ausgelegt. Die Erdungsbox hilft dabei, die zirkulierenden Mantelströme zu reduzieren und stehende induzierte Kabelmantelspannungen zu begrenzen.
Unsere Raychem Hochspannungs-Erdungsbox HVLB-COAX für Koaxialkabel bietet eine trockene und abgedichtete Umgebung für Hochspannungskabel-Erdungsverbindungen, die für ein zuverlässiges Auskreuzen von entscheidender Bedeutung ist. Sie besteht aus hochwertigem Edelstahl und ermöglicht dank zuverlässigem Dichtungsdeckelsystem, das das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, einfachen Zugang zum Kabelmantel zu Kontrollzwecken. Das Deckelsystem ist mit einer Vorrichtung für Vorhängeschlösser ausgestattet, um unerlaubten Zugriff zu vermeiden. Die Koaxialkabel-Erdungsboxen bieten einen homogenen Abstand zwischen dem elektrischen Pfad und vertrauenswürdigen elektrischen Verbindungen. Sie verfügt über ein speziell entwickeltes Kurzschlussjoch, das eine Stoßspannung von bis zu 65 kV und einen Kurzschluss von bis zu 63 kA/1 s aushält. Für die Sicherheit in einem unerwarteten Fall werden die Hochspannungs-Erdungsboxen geprüft, um die Leistung eines internen Lichtbogens mit 25 kA für 0,1 s zu absorbieren.
Es handelt sich um drei verschiedene Hochspannungs-Erdungsboxen für Koaxialkabel mit einer unterschiedlichen Anzahl von Eingängen, um den Kabelmantel mit der Masse zu verbinden.
Die HVLB-COAX-SLV ist für Situationen, in denen der Kabelmantel über einen Mantelspannungsbegrenzer (SVL) geerdet wird, geeignet.
Die Hochspannungs-Erdungsbox HVLB-COAX-GND dient zur Erdung des Kabelmantels direkt an der Masse ohne einen Mantelspannungsbegrenzer.
Und die HVLB-COAX-CRO Hochspannungs-Erdungsbox ist für Situationen, in denen die Kabelmäntel ausgekreuzt sind.
Wichtige Leistungsmerkmale
Stoßspannungsfestigkeit: 75 kV
Kurzschlussstrom: 63 kA/1 s
Interner Lichtbogen: 25 kA/0,1 s
Wasser‑ und staubdicht gemäß der Schutzklasse IP688
Verschraubungsabdichtung mit WCSM-Warmschrumpfschlauch
Unsere Raychem Hochspannungs-Erdungsbox HVLB-COAX für Koaxialkabel ist für das Verbinden von Kabelmänteln mit konzentrischen Kabeln ausgelegt. Die Erdungsbox hilft dabei, die zirkulierenden Mantelströme zu reduzieren und stehende induzierte Kabelmantelspannungen zu begrenzen.View All DT RECP ASM Products (18)
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Industriestandards
IP-Schutzart IP68
Weitere
Stoßspannungsfestigkeit (kV)75
Linkbox – Produktverfügbarkeit Asia, ASIEN-PAZIFIK, China, Europe, Middle East & Africa, NORD- UND SÜDAMERIKA