Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
  1. Abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder für Anwendungen in rauen Umgebungen. Dieses Video gibt eine Übersicht über die Steckverbinder und zeigt Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie für das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein HDSCS? 

A:     Unsere gegen Umwelteinflüsse abgedichteten Hochleistungs-Steckverbinder (Heavy Duty Sealed Connector Series - HDCSS) sind für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. HDSCS Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für HDSCS Steckverbinder?

A:     Lkws, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

Lesen Sie weitere häufig gestellte Fragen zu unseren abgedichteten Hochleistungs-Steckverbindern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja, Nein

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 60

  • Nennspannung (max.) (VDC) 24

  • Betriebsspannung (VAC) 24

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1, A, B, C

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Grün, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 10, 20

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge  52.2 mm [ 2.05 in ]

  • Steckverbinderbreite  26.7 mm [ 1.05 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal, Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 160, 350

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J4A-HDSCH

Literatur