Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
LEAVYSEAL bieten Flexibilität beim Design, indem sie gemischte Drahtgrößen aufnehmen.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größen 6.3/4.8K (bis 40 A), 2.8 (bis 40 A) und 1.5K (bis 20 A)
  • 6,00 bis 0,20 mm2
  • Kontaktkammeranordnungen für 15, 18, 21, 22, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92 und 124 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Einsteckhebel
  • Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Flansche, Verriegelungsschienen, Dichtkappen
  1. Übersicht über LEAVYSEAL Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere robusten LEAVYSEAL Steckverbinder mit Hebelverriegelung. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein LEAVYSEAL Steckverbinder?

A:    Die umgebungsfest abgedichteten LEAVYSEAL Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. LEAVYSEAL Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:   Was sind die geeigneten Anwendungen für LEAVYSEAL Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU LEAVYSEAL STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja, Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Buchsengehäuse, Stecker, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Draht-an-Schalttafel, Kabel-an-Gerät

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Clean Body, Ins Gehäuse integriert, Kontakthalterung, Rastfeder

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  13, 14, 15, 16, 0

  • Anzahl der Positionen  15, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 39, 46, 48, 58, 62, 66, 92, 95, 104

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3, 4, 6

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12, 24, 28, 30, 32, 36, 42, 60

  • Betriebsspannung (VAC) 42, 60

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 28, 36, 42, 48, 80, 90

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 75°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Beige, Blau, Bordeauxviolett, Braun, Grau, Grün, Hellblau, Naturbelassen, Schwarz, Violett

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, E, F, G, H, I

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker, Stecksockel

  • Kontaktgröße  .64mm, 1.2mm, 1.5K, 1.5mm, 1.6mm, 2.8mm, 5.8mm, 6.3mm, AMP MCP – 2.8 mm

  • Steckzungenbreite (mm) .64, 1.2, 1.5, 1.6, 2.8, 5.8, 6.3

  • Steckzungenbreite (in) .025, .047, .059, .062, .063, .11, .228, .248, .25

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7, 10, 20, 23, 25, 29, 30, 32, 40, 45, 50

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisiernut, Polarisierung, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF, PBT GF15, PBT GF20, PBT GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5, 3, 3.5, 4, 4.6, 5, 5.5, 6, 9

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .098, .118, .138, .157, .18, .181, .196, .197, .2, .21, .216, .236, .24, .354, .4

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 32.4, 37, 37.3, 37.9, 40, 43.4, 43.5, 43.7, 44, 44.15, 45.5, 45.8, 46, 46.1, 47.1, 50, 58.4, 63.2, 70.7

  • Produktbreite (mm) 32.4, 37, 37.3, 37.9, 40, 43.4, 43.5, 43.7, 44, 44.15, 45.5, 45.8, 46, 46.1, 47.1, 50, 58.4, 63.2, 70.7

  • Produktbreite (in) 1.27, 1.46, 1.47, 1.49, 1.57, 1.7, 1.713, 1.72, 1.73, 1.738, 1.791, 1.8, 1.81, 1.811, 1.814, 1.85, 1.854, 1.96, 2.299, 2.48, 2.783

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.4 – 2.16, 3.4 – 4.32, 2.2 – 3

  • Produktlänge (mm) 48.4, 57.2, 57.8, 59.2, 59.5, 66.6, 69.2, 69.7, 71.5, 76.5, 85.2, 92, 92.5, 104, 113.2, 113.25, 120.5, 122, 125, 135.8, 112,9, 115,4, 124,8

  • Reihenabstand (mm) 1.5, 2.54, 2.95, 3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.95, 5, 5.5, 6, 6.3, 8, 9

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.4 – 2.16, 3.4 – 4.32, 2.2 – 3

  • Steckverbinderhöhe (mm) 36.4, 37.3, 37.9, 38.6, 42.5, 44, 45.8, 45.93, 46, 49, 50.2, 51.5, 55.3, 57, 67, 80, 43,7, 41,7, 66,7, 62,7, 70,8, 70,7

  • Drahtgröße (AWG) 13, 16 – 12, 20 – 13, 22 – 13

  • Steckverbinderhöhe (mm) 36.4, 37.3, 37.9, 38.6, 42.5, 44, 45.8, 45.93, 46, 49, 50.2, 51.5, 55.3, 57, 67, 80, 43,7, 41,7, 66,7, 62,7, 70,8, 70,7

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.433, 1.47, 1.49, 1.492, 1.52, 1.67, 1.72, 1.73, 1.732, 1.803, 1.808, 1.81, 1.94, 1.976, 2.028, 2.47, 2.62, 2,79, 1,64, 2,78, 3,149, 2,24

  • Reihenabstand (mm) 1.5, 2.54, 2.95, 3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.95, 5, 5.5, 6, 6.3, 8, 9

  • Reihenabstand (in) .059, .1, .116, .118, .138, .157, .165, .177, .196, .216, .217, .236, .248, .315, .354, 0,194

  • Drahtgröße (mm²) 2.5, 4 – 6, .35 – 2.5, .35 – 1.5, .5 – .25, 1.5 – 2.5, .5 – 2.5

  • Produktlänge (mm) 48.4, 57.2, 57.8, 59.2, 59.5, 66.6, 69.2, 69.7, 71.5, 76.5, 85.2, 92, 92.5, 104, 113.2, 113.25, 120.5, 122, 125, 135.8, 112,9, 115,4, 124,8

  • Produktlänge (in) 1.9, 2.25, 2.27, 2.33, 2.622, 2.72, 2.724, 2.74, 2.81, 3.01, 3.35, 3.354, 3.62, 3.64, 4.095, 4.44, 4.45, 4.459, 4.74, 4.744, 4.8, 4.91, 4.921, 5.346, 4,543

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 125, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -30 – 120, -40 – 140, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 284, -22 – 248, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67, IP68, IP69K, IP6K9K, IPX7, IPX9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Container, Menge, Paket, Standard, Tray

  • Verpackungsmenge  1, 22, 44, 54, 64, 72, 80, 81, 84, 96, 108, 117, 126, 150, 159, 160, 180, 196, 200, 270, 285, 440

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L489-CH8172

Literatur

LEAVYSEAL, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.